Caractéristiques techniques - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNE22001-0 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Fiche Produit NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-02-13
Product status
Active

Série M4-SNE

Tableau 1. Moteurs de réseau SNE1100x, SNE1050x et SNE110Lx

Caractéristique

Description

Alimentation requise

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Alternative: Entrée d'alimentation 24 VCC nominale dédiée de classe 2; Amérique du Nord: ACC-PWRKIT-1A24; Europe: ACC-PWRKIT-1E24

Consommation électrique

38 VA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko

Mémoire vive

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données opérationnelles

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT), OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Remarque : Le modèle SNE110Lx prend en charge l’intégration d’un appareil IP, mais ne prend pas en charge l’interface du réseau Bus N2 ou LonWorks.

Interfaces réseau et série

Un port Ethernet; 100/10 Mbit/s; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 isolé galvaniquement avec un bornier amovible à 4 broches

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet: 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série à isolation galvanique (Bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (sélectionnable)

Conditions de température ambiante

Fonctionnement: 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Hors service: -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Conditions d’humidité ambiante

Stockage: 5% à 95% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Fonctionnement: 10% à 90% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Boîtier

Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Classe de protection IP: IP20

Classification d'inflammabilité UL: UL 94-5 VB

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)

Poids

0,387 kg (0,852 lb)

Conformité

États-Unis: homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A

 

Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe: Marquage CE – Johnson Controls déclare que CE produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande

 

BACnet International: BTL 135-2020 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18

 

FIPS 140-2 Niveau 1: Conforme à la norme FIPS des composants.

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Tableau 2. Moteur de réseau SNE2200x

Caractéristique

Description

Alimentation requise Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Alternative: Entrée d'alimentation 24 VCC nominale dédiée de classe 2; Amérique du Nord: ACC-PWRKIT-1A24; Europe: ACC-PWRKIT-1E24

Consommation électrique 38 VA maximum
Système d'exploitation Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)
Processeur Processeur NXP i.MX6 DualLite, processeur Cortex-A9 double cœur 1,0 GHz avec mémoire cache L2 512 Ko
Mémoire vive 16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données opérationnelles

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Intégrations prises en charge BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, MQ Telemetry Transport (MQTT),OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série Un port Ethernet; 100/10 Mbit/s; connecteur RJ45 8 broches

Deux ports FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion à l'aide un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Deux ports RS-485 isolés galvaniquement; avec un bornier amovible à 4 broches

Trois ports USB (un port Micro-B et deux ports USB A). Caractéristiques d'USB 2.0 et d'Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge ; port Micro-USB actuellement inactif.

Vitesses de transmission Communication Ethernet: 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur de réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série à isolation galvanique (Bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (sélectionnable)

Conditions de température ambiante Fonctionnement: 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Hors service: -40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

Conditions d’humidité ambiante Stockage: 5% à 95% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Fonctionnement: 10% à 90% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Boîtier Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Classe de protection IP: IP20

Classification d'inflammabilité UL: UL 94-5 VB

Montage Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)
Poids 0,387 kg (0,852 lb)
Conformité États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A.
Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe: Marquage CE – Johnson Controls déclare que CE produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande
  BACnet International: BTL 135-2020 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18
  FIPS 140-2 Niveau 1: Conforme à la norme FIPS des composants.

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Série M4F4-SNC

Tableau 3. SNC2515x-0xx et SNC1612x-0xx

Caractéristique

Description

Alimentation requise

Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)

Consommation électrique

33 VA maximum (alimentation principale)

Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties configurables (CO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
Source d’alimentation Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils)
Afficheur Afficheur de 61 mm (2,4 po), résolution 320 x 240 (modèles -0H et -04H uniquement)
Alimentation du bus SA 15 V à 240 mA maximum

Système d'exploitation

Wind River® Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)

Processeur

Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9

Mémoire vive

16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données opérationnelles

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Résolution d’entrée universelle (UI)

Entrée: Convertisseur numérique-numérique 24 bits

Précision de la sortie analogique (AO)

Sortie: Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc

Intégrations prises en charge

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT), bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, centrale d’incendie Zettler, OPC UA

Gestion vidéo Tyco victor/C•CURE 9000, unité de commande d'alarme incendie (FACU) Simplex, système d'éclairage Molex, système d'éclairage Cree SmartCast

Interfaces réseau et série

1 port Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 et SNC 16122-04H

2 ports Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04et SNC 16121-04H

port(s)Ethernet: 100/10 Mbit/s; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port SA (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 isolé galvaniquement avec un bornier amovible à 4 broches

Un port de bus SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Deux ports USB A. Spécifications USB 2.0 et Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge.

Vitesses de transmission

Communication Ethernet: 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur réseau réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec celui-ci, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série à isolation galvanique (Bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (sélectionnable)

Communication détecteur/actionneur (Bus SA): 38 400 bit/s

Conditions de température ambiante

Fonctionnement: 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Hors fonctionnement: de -40°C à 70°C (de -40°F à 158°F)

Conditions d’humidité ambiante

Stockage: 5% à 95% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Fonctionnement: de 0% à 90% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Boîtier

Noir , mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Classe de protection IP: IP20

Classification d'inflammabilité UL: UL 94-5 VB

Montage

Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)

Poids

0,65 kg (1,433 lb)

Conformité

États-Unis: homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A

 

Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003

Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM.

Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande

 

BACnet International: BTL 135-2020 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18

Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Tableau 4. SNC25150 et SNC16120

Caractéristique

Description

Alimentation requise Tension nominale 24 Vca dédiée, alimentation de catégorie 2 (Amérique du Nord), alimentation SELV (Europe), à 50/60 Hz (de 20 Vca minimum à 30 Vca maximum)
Consommation électrique 32 VA maximum (alimentation principale )
Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties configurables (CO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA chacun, pour une consommation totale possible de 132 VA supplémentaires (maximum).
Source d’alimentation Bornes de l'alimentation de +15 Vcc fournissant un courant de 100 mA au total ; nombre d'entrées : cinq, sur les bornes d'entrée universelle ; pour appareils d'entrée actifs (3 fils)
Alimentation du bus SA 15 V à 240 mA maximum
Système d'exploitation Wind River Linux LTS 19 (LTS = support à long terme)®
Processeur Processeur NXP i.MX6DualLite, 1 GHz, double cœur 32 bits Cortex A9
Mémoire vive 16 Go de mémoire flash non volatile pour le système d’exploitation, les données de configuration et le stockage et la sauvegarde des données opérationnelles

2 GO de SDRAM pour la mémoire dynamique des données opérationnelles

Résolution d’entrée universelle (UI) Entrée: Convertisseur numérique-numérique 24 bits
Précision de la sortie analogique (AO) Sortie: Précision de +/- 200 mV pour les applications 0-10 Vcc
Intégrations prises en charge BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire Tyco Cco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, Molex Lighting Control, OPC UA, système d'éclairage Cree SmartCast
Interfaces réseau et série Un port Ethernet (haut) pris en charge; 100/10 Mbit/s; connecteur RJ45 8 broches

Un port FC (port RJ12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port SA (port RJ-12 à 6 broches ; connexion avec un câble de bus de terrain RJ-12 de 1,5 m [4,9 pi])

Un port RS-485 isolé galvaniquement avec un bornier amovible à 4 broches

Un port de Bus FC isolé galvaniquement avec un bornier amovible à 4 broches

Un port de bus SA optiquement isolé avec un bornier amovible à 4 broches

Deux ports USB A. Spécifications USB 2.0 et Open Host Controller Interface [Open HCI] entièrement prises en charge.

Vitesses de transmission Communication Ethernet: 100 ou 10 Mbit/s

Le moteur réside sur un réseau de 1 Gbit/s et interopère avec lui, mais ne transmet pas lui-même à 1 Gbit/s.

Communication série à isolation galvanique (Bus FC): 76 800, 38 400, 19 200, 9600 ou 1200 bit/s (sélectionnable)

Communication détecteur/actionneur (Bus SA): 38 400 bit/s

Conditions de température ambiante En fonctionnement: de 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F)

Hors fonctionnement: de -40°C à 70°C (de -40°F à 158°F)

Conditions d’humidité ambiante Stockage: de 5% à 95% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Fonctionnement: de 0% à 90% d'humidité relative, point de rosée maximum à 30°C (86°F)

Boîtier Noir, mélange de polycarbonate et d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Classe de protection IP: IP20

Classification d'inflammabilité UL: UL 94-5 VB

Montage Sur une surface plane avec des vis, sur trois clips de fixation ou un seul rail DIN 35 mm
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) 250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)
Poids 0,65 kg (1,433 lb)
Conformité États-Unis: homologué UL E107041, CCN PAZX, UL 916, équipement de gestion énergétique, conforme FCC CFR47, section 15, alinéa B, classe A
  Canada: homologué UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n° 205, équipement de signalisation; conforme Industry Canada, ICES-003
Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM.
Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande
  BACnet International: BTL 135-2020 certifiés B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocole révision 18
  FIPS 140-2 Niveau 1: Conformité à l'aide des composants certifiés FIPS
Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Tableau 5. Recommandations système pour l’installation ou la mise à niveau du logiciel d’un NAE85

Plate-forme informatique recommandée

Intel® Xeon® Gold 5222 3,8 GHz, 4C/8T, 10,4 GT/s, 16,5 Mo de cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

ou

Intel® Xeon® Gold 6244 3,6 GHz, 8C/16T, 10,4 GT/s, 24,75 Mo de cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Mémoire recommandée

16 Go de RAM minimum ; 32 Go de RAM recommandés

Disque dur

160 Go minimum

Systèmes d’exploitation et logiciels pris en charge

  • Windows® 11 Pro et Windows® 11 versions Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits )
  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 21H2, 22H2 (64 bits).
  • Windows® Serveur® 2022 (64 bits )
  • Windows® Serveur® 2019 (version 1809 ou ultérieure) (64 bits )
Remarque : Le logiciel NAE85 requiert deux composants Windows: Microsoft .NET Framework Version 3.5 SP1 et Microsoft .NET Framework Version 4.6.1.

Systèmes d'exploitation et Microsoft SQL

Pour les NAE85 directeur de Site

Windows Server 2022 et Windows Server 2019:

  • SQL Serveur® 2022 (64 bits )
  • SQL Serveur® 2019 avec CU18 (64 bits )
  • SQL Serveur® 2017 avec CU31 (64 bits )

Windows 11 ou Windows 10

  • SQL Serveur® 2022 Express (64 bits )
  • SQL Serveur® 2019 Express avec CU18 (64 bits )
  • SQL Serveur® 2017 Express avec CU31 (64 bits )

Pour les NAE85 enfants:

Windows Server 2022 et Windows Server 2019:

  • SQL Serveur® 2022 (64 bits )
  • SQL Serveur® 2019 avec CU18 (64 bits )
  • SQL Serveur® 2017 avec CU31 (64 bits )

ou

  • SQL Serveur® 2022 Express (64 bits )
  • SQL Serveur® 2019 Express avec CU18 (64 bits )
  • SQL Serveur® 2017 Express avec CU31 (64 bits )
Windows 11 ou Windows 10
  • SQL Serveur® 2022 Express (64 bits )
  • SQL Serveur® 2019 Express avec CU18 (64 bits )
  • SQL Serveur® 2017 Express avec CU31 (64 bits )
Remarque : Le programme d'installation NAE85 inclut SQL Serveur® 2017 Express avec CU31 (64 bits ). Si aucune instance SQL Server n'est présente sur l'ordinateur hôte, le programme d'installation NAE85 installe et configure SQL Serveur® 2017 Express avec CU31 (64 bits ).

Systèmes d’exploitation pris en charge par les ordinateurs clients Metasys

  • Windows® 11 Pro et Windows® 11 versions Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits )
  • Windows® 10 Pro et Windows 10 Enterprise versions 21H2, 22H2 (64 bits).
  • Apple® macOS® Venturi 13.2
  • Apple® macOS® 12 Hotel
  • Apple® macOS® 11 grands Sur
Remarque :
  • Apple® Les systèmes d'exploitation sont pris en charge seulement pour les systèmes clients Metasys.
  • Entrée Apple® SE X®, vous ne pouvez pas afficher les graphiques graphics+ dans l'interface utilisateur du SMP.

Antivirus recommandé

Symantec Endpoint Protection version 12

Logiciel de navigateur Web pris en charge pour les ordinateurs client Metasys

  • Microsoft® Edge® version 101 ou sup.
  • Google™ Chrome® version 101 ou sup.
  • Apple® Safari® 15.0 ou sup.
Remarque :
  • Autres navigateurs, tels que Mozilla® Firefox®, peut également être utilisé mais ne sont pas totalement pris en charge.
  • Si vous avez une version sous licence de l'interface utilisateur du SMP, utilisez un navigateur web pour télécharger l'application Launcher. Après avoir installé Launcher, utilisez Launcher pour exécuter l'application SMP.

Environnements virtuels pris en charge

Microsoft Hyper-V™, VMware ;®

Communication réseau

Interface réseau: 1 Gbit/s de carte d'interface réseau Ethernet à 10 Mbit/s, 100 Mbit/s ou 1 Gbit/s (100 Mbit/s ou plus recommandé)

Protection des données recommandée

Onduleur pour le modèle NxE85: APC Smart-UPS SC 450 VA, 280 W, entrée/sortie 120 V CA, connexions de sortie NEMA 5-15R, OEM pièce SC450RM1U

Conformité

FIPS 140-2 Niveau 1: conforme à la norme FIPS (Federal Information Processing Standard )
Remarque : La conformité à la norme FIPS 140-2 s'applique à un NAE85 lorsque la fonction FIPS 140-2 est installée et sous licence.