Figure 1. Exemple de diagramme du réseau
| Repères | Description |
|---|---|
| 1 | ADS (Application and Data Server) |
| 2 | Interface utilisateur système |
| 3 | Réseau Ethernet/IP |
| 4 | SNC avec un afficheur de contrôleur local DLK0350 connecté |
| 5 | Connexion du bus SA |
| 6 | Affichage du contrôleur local DLK0350 |
| 7 | Moteur de réseau |
| 8 | Connexion du bus FC |
| 9 | CGM avec afficheur intégré |
| 10 | FEC avec un afficheur de contrôleur local DLK0350 connecté |
| 11 | BACnet/IP ou BACnet/SC |
| 12 | CGE avec un afficheur de contrôleur local DLK0350 connecté |
| N° | Description |
|---|---|
| 1 | Serveur FX |
| 2 | Interface utilisateur système |
| 3 | Réseau Ethernet/IP |
| 4 | F4-SNC avec un afficheur de contrôleur Local F4-DLK0350 connecté |
| 5 | Connexion du bus SA |
| 6 | Afficheur du contrôleur Local F4-DLK0350 |
| 7 | Régulateur de supervision FX80 |
| 8 | Connexion du bus FC |
| 9 | F4-CGM avec afficheur intégré |
| 10 | PCG avec un afficheur de contrôleur Local F4-DLK0350 connecté |
| 11 | BACnet/IP ou BACnet/SC |
| 12 | F4-CGE avec un afficheur de contrôleur Local F4-DLK0350 connecté |