| Spécification | Description |
|---|---|
|
Puissance nécessaire |
5.2 W |
|
Consommation électrique |
Normalement 75 mA, maximum 100 mA. 1.2 W (puissance nominale sans aucune charge sur le Bus SA) |
|
Alimentation électrique |
11, 3 VCC à 16,5 V CC |
|
conditions ambiantes |
En fonctionnement: De 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F), de 10% à 95% d'humidité relative, sans condensation Stockage: De -40°C à 80°C (de -40°F à 176°F), de 5% à 95% d'humidité relative, sans condensation |
|
Protocole de communication |
BACnet MS/TP |
|
bus de communication |
BACnet, prise jack modulaire RJ12 à 6 broches, bornier à vis enfichable à 4 fils |
|
Processeur |
Renesas® Microcontrôleur RX651 32 bits |
|
Mémoire |
64 Mo de mémoire flash et 32 Mo de SDRAM |
|
Système d'exploitation |
Unison RTOS |
|
interfaces réseau et série |
Communication avec le contrôleur sur le Bus SA |
|
Terminaisons |
|
|
Montage |
Montage sur l’extérieur du boîtier, 85 mm x 160 mm (3,34 po x 6,3 po) |
|
Boîtier |
Matériau du boîtier en plastique: ABS et polycarbonate |
| Protection | IP20 (IEC60529) |
|
Résolution d'affichage graphique |
320 x 240 pixels avec rétroéclairage LED blanc (réglable) |
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur ) |
85 mm x 160 mm x 27.5 mm (3.34 in. x 6.3 in. x 1.08 in.) |
|
Poids |
0.405 lb / 0.184 kg |
|
Conformité |
États-Unis: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l'énergie Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A |
|
Canada: Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation Conformité Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europe: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive CEM et de la Directive RoHS. |
|
|
Australie et Nouvelle-Zélande: marquage RCM, émissions conformes à la réglementation en Australie/Nouvelle-Zélande |
|
|
Royaume-Uni: Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d'utilisation de certaines Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |