Afficheur de contrôleur local F4- M4-DLK0350 - Metasys - LIT-12014001 - M4-DLK0350-0 - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Bulletin produit M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-12014001
Version
13.0
Revision date
2024-03-28
Product status
Active
Figure 1. Affichage du contrôleur local DLK0350
Figure 2. Afficheur du contrôleur Local F4-DLK0350

L’afficheur de contrôleur local F4- M4-DLK0350 est un écran local autonome qui fournit une surveillance locale améliorée de l’équipement terrain contrôlé. Le F4- M4-DLK0350 est doté d’un écran couleur de 3,5 po (8.9 cm), d’une résolution de 320 x 240 pixels et d’un clavier de navigation. L’afficheur fournit une interface locale intuitive permettant aux utilisateurs de surveiller les valeurs et l’état des points, d’afficher les alarmes, d’afficher les tendances, d’ignorer des sorties et de régler les points de consigne et les paramètres.

Le F4- M4-DLK0350 peut être monté sur une centrale ou une surface. Vous pouvez aussi l’utiliser comme un appareil portable en le branchant à un contrôleur compatible pendant que vous êtes sur le site. Vous pouvez connecter le F4- M4-DLK0350 au bus SA d’un contrôleur qui n’a pas d’afficheur embarqué.

L’afficheur local F4- M4-DLK0350 peut être connecté aux appareils contrôleurs compatibles suivants :
  • Contrôleurs d’équipement d’application à usage général série F4-CG
  • Contrôleurs de boîtiers F4-CV série BDV
  • Contrôleurs d’équipement de terrain d’application avancée série FAC PCA
  • Contrôleurs d’équipement de terrain série FEC PCG
  • Régulateur d'équipement ATC1510
  • VMA PCV16, VMA17, VMA PCV18, et VMA PCVRégulateurs de boîtiers VAV série 19
  • Régulateurs de boîtiers VAV série VAV17
  • moteurs de contrôle de réseau série SNC ;
  • Régulateurs de supervision série F4-SNC
  • moteurs de contrôle de réseau série NCE.