La sauvegarde et la restauration de la base de données de sécurité avec le SCT sauvegarde et restaure les utilisateurs du service Active Directory, les utilisateurs Metasys locaux et les rôles d’un serveur Metasys.
Les informations de configuration Active Directory pour Metasys suivantes sont stockées dans la base de données de sécurité et sauvegardées ou restaurées avec les autres données de sécurité :
- activation/désactivation de l’authentification Active Directory ;
- activation/désactivation de l’authentification SSO pour les postes de travail Windows ;
- sélection du domaine sélectionné par défaut à la page de connexion ;
- compte(s) de service Active Directory.
Lors d’une opération de restauration, les paramètres de la sauvegarde remplacent les paramètres existants sur l’appareil cible.