L’onglet Role/User Assigned de la boîte de dialogue System Privileges for User Operator affiche uniquement les autorisations système directement attribués au rôle ou à l’utilisateur.
|
Champ |
Description |
Valeur par défaut |
|---|---|---|
|
Available Privileges |
Affiche les privilèges système disponibles qui peuvent être attribués à un utilisateur ou à un rôle. |
Tous les privilèges disponibles |
|
Assigned Privileges |
Affiche les privilèges système attribués à l’utilisateur ou au rôle. Remarque : À partir de Metasys 7.0, l’attribution du privilège System Configuration Tool via le portail SMP n’accorde pas à l’utilisateur d’accès à l’application. Les privilèges système sur le SCT sont conservés et accessibles séparément par le biais de l’interface utilisateur du SCT.
|
— |
|
Add |
Déplace les privilèges sélectionnés de la zone de liste Available (System) Privileges vers la zone de liste Assigned (System) Privileges. Les privilèges sont ensuite attribués à l’utilisateur ou au rôle. |
— |
|
Remove |
Déplace les privilèges sélectionnés de la zone de liste Assigned (System) Privileges vers la zone de liste Available (System) Privileges. Les privilèges sont ensuite supprimés de l’utilisateur ou du rôle. |
— |