Nom du serveur - Metasys - LIT-1201528 - General System Information - Metasys System - 10.1

Bulletin d’informations produits du système Security Administrator

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-1201528
Version
10.1
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Language
Français (France)
Le champ ADS DB Server contient le nom du serveur SQL hébergeant les bases de données de serveur. Dans le cas d’un ADX seul, ce nom est celui du serveur d’applications. Dans le cas d’un ADX fractionné, ce nom correspond au nom du serveur de bases de données. Le format de ce champ utilise la syntaxe de chaîne de connexion SQL standard. Metasys prend en charge l’utilisation de SQL Server avec des instances nommées.
Tableau 1. Noms de serveurs
Format Exemple Format avec nom de l’instance Exemple avec nom de l’instance

nom du protocole:nom du serveur

(local) ou localhost

nom du protocole:nom du serveur\instance

tcp:hôtelocal\ServeurSqlSpécial

Adresse IP, numéro de port

159.222.10.194, 1500

Adresse IP\Nom de l’instance, numéro de port

159.222.10.194\InstanceSqlSpéciale, 1500