L’utilisateur MetasysSysAgent (administrateur standard) est un compte utilisateur disposant du rôle ADMINISTRATOR (administrateur) et du type d’accès Standard Access (accès standard). Tous les administrateurs standard peuvent accéder au système Security Administrator à l’aide de l’interface utilisateur en ligne du système Metasys et du SCT. Le nom d’utilisateur de connexion initial est MetasysSysAgent ; il n’est pas sensible à la casse. Pour obtenir le mot de passe par défaut de l’utilisateur MetasysSysAgent, contactez le représentant Johnson Controls® local.
Les administrateurs avec accès Standard Access peuvent modifier le type d’accès de n’importe quel compte en accès Standard Access, Basic Access ou Tenant Access, excepté les comptes MetasysSysAgent et BasicSysAgent.
Tous les utilisateurs Metasys locaux et les utilisateurs du service Active Directory qui sont des administrateurs disposant d’un accès Standard Access peuvent gérer d’autres utilisateurs Metasys locaux et utilisateurs du service Active Directory avec accès Standard Access.