Présentation générale - Metasys - LIT-12011703 - Application logicielle - Metasys System - 11.0

Bulletin d'informations produit des options d'achat des logiciels du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16

Johnson Controls® propose toute une série de progiciels Metasys afin de répondre aux besoins des sites Metasys.

Outre les options logicielles destinées aux nouvelles installations Metasys, nous proposons des progiciels de mise à niveau, de migration et d’enregistrement de site afin d’améliorer en permanence et d’étendre les sites Metasys existants. Ces différents logiciels permettent de maintenir les sites Metasys à jour, de disposer des toutes dernières fonctions, fonctionnalités et améliorations des performances afin d’augmenter la valeur de l’investissement.

La version actuelle d’un logiciel varie d’un produit Metasys à un autre. Reportez-vous au Tableau 3 de la section Informations de commande pour connaître la version actuelle de chaque produit.

Les différents logiciels Metasys sont les suivants :

  • Nouveaux logiciels : Les nouveaux logiciels Metasys concernent les sites sur lesquels aucune version antérieure du logiciel Metasys n’est installée.

  • Logiciels de mise à niveau : Les logiciels de mise à niveau Metasys effectuent une mise à niveau des produits suivants, vers la dernière révision du logiciel : serveurs ADS (Application and Data Server)/ADX (Extended Application and Data Server), serveurs OAS (Open Application Server), logiciel d’architecture étendue MVE (Metasys for Validated Environments), moteurs de réseau (NxE85) et serveurs de régulation LonWorks (LCS85) sur les sites possédant une version antérieure du logiciel Metasys.

  • Logiciels de migration : Les logiciels de migration Metasys permettent de migrer d’une version majeure vers une version plus récente, et d’augmenter ou de diminuer le nombre d’utilisateurs du site Metasys existant.

  • Logiciels de fonctionnalités : Les logiciels de fonctionnalités Metasys sont des logiciels compagnons proposant des fonctionnalités supplémentaires pour le système Metasys. Pour l'IU Metasys, ces logiciels compagnons incluent les logiciels Fault Detection et Fault Triage. Pour les serveurs OAS (Open Application Server), les logiciels compagnons incluent les logiciels Historical Data, Zones à problèmes potentiels et Rapports programmés. Il existe d’autres applications : la conformité à la norme FIPS 140-2, ADFS (Active Directory Federation Services), et une API de surveillance et de commande du système Metasys.

  • Services d’enregistrement de site : Les services d’enregistrement de site Metasys proposent des mises à niveau Metasys automatiques et économiques pour un an ou pour trois ans à compter de la date d’achat.

  • Copies de logiciels : Les copies de logiciels sont des copies des progiciels Metasys actuels reproduits sur DVD et destinés à rester sur les sites Metasys.

En fonction du progiciel à copier, les options logicielles Metasys sont les suivantes : serveur Metasys, moteur de réseau, applications d’interface utilisateur, outils de configuration du système et des régulateurs, utilitaires de base de données et outils de création de rapports. Certains progiciels Metasys incluent le logiciel de base de données Microsoft® SQL Server®. Reportez-vous au Tableau 1 pour obtenir des informations spécifiques sur les produits.