Nouveautés - Metasys - LIT-12011703 - Application logicielle - Metasys System - 11.0

Bulletin d'informations produit des options d'achat des logiciels du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16
Les produits et codes de produit suivants font leur apparition à la version 11.0 de Metasys :
  • ADFS (Active Directory Federation Services) : M4-ADFS-0
  • Fault Detection : M4-FAULT-0
  • Fault Triage : M4-TRIAGE-0
  • Conformité à la norme FIPS 140 -2 : M4-FIPS-0
  • OAS Minimum : M4-OASMIN-0
  • PVT (Performance Verification Tool) : TL-PVTMAX-0 et TL-PVTBASIC-0

Les produits et codes de produit suivants ne sont plus proposés à partir de la version 11.0 de Metasys :

  • AGA (Advanced Graphics Application) : MS-ADVGRF-x
  • GGT (Graphic Generation Tool) : MS-GGT-0

ODS (Open Data Server) est disponible, mais à la version 10.1 (MS-ODS25K-0 and MS-ODS25KSQL-0).