Utilisez le tableau suivant qui vous aidera à déterminer le produit utilisateur ADS/ADX que vous devez commander. Ce tableau donne des exemples du nombre total d'utilisateurs pouvant se connecter simultanément au SMP et à l'interface utilisateur Metasys.
Type d'ADS/ADX | Exemple de nombre total d'utilisateurs simultanés d'ADS/ADX | |
---|---|---|
Interface utilisateur du SMP | Interface utilisateur Metasys | |
ADS/ADS-Lite pour 5 utilisateurs |
0 | 5 |
2 | 3 | |
5 | 0 | |
ADX pour 10 utilisateurs | 0 | 25 |
5 | 20 | |
8 | 17 | |
10 | 15 | |
ADX pour 25 utilisateurs | 0 | 25 |
10 | 15 | |
20 | 5 | |
25 | 0 | |
ADX pour 50 utilisateurs | 0 | 50 |
10 | 40 | |
25 | 25 | |
50 | 0 | |
ADX pour 100 utilisateurs | 5 | 50 |
10 | 50 | |
25 | 50 | |
50 | 50 | |
75 | 25 | |
100 | 0 |
Par exemple, comme indiqué dans le Tableau 1, pour un ADS ou ADS-Lite pour 5 utilisateurs, la prise en charge est de 5 utilisateurs pour l’IU Metasys si aucun utilisateur du SMP n’est connecté ou de 3 utilisateurs de l’IU Metasys si 2 utilisateurs du SMP sont connectés. De même, pour un ADX pour 50 utilisateurs, la prise en charge est de 50 utilisateurs de l’IU Metasys si aucun utilisateur du SMP n’est connecté ou de 40 utilisateurs de l’IU Metasys si 10 utilisateurs du SMP sont connectés. La seule restriction concernant le nombre d’utilisateurs de l’IU Metasys s’applique aux ADX pour 50 utilisateurs et 100 utilisateurs : la prise en charge est de 50 utilisateurs de l’IU Metasys maximum, quel que soit le nombre d’utilisateurs du SMP connectés.