Les logiciels de migration sont des progiciels de la version actuelle de Metasys, utilisés pour la mise à niveau d’ADS ou ADX existants vers la version actuelle et pour la migration d’ADS ou ADX vers un nombre différent d’utilisateurs. Pour des exemples, reportez-vous au Tableau 1. Les progiciels de migration Metasys sont identifiés par un suffixe -8 apposé au code de produit. Reportez-vous au Tableau 3 pour obtenir des exemples de codes de produit pour les progiciels de migration.
Depuis la version 10.x ou une version antérieure |
Vers la version 11.0 |
---|---|
ADS pour 5 utilisateurs | ADX pour 10 utilisateurs |
ADX pour 25 utilisateurs | |
ADX pour 50 utilisateurs | |
ADX pour 100 utilisateurs | |
ADX pour 10 utilisateurs | ADS pour 5 utilisateurs |
ADX pour 25 utilisateurs | |
ADX pour 50 utilisateurs | |
ADX pour 100 utilisateurs | |
ADX pour 25 utilisateurs | ADS pour 5 utilisateurs |
ADX pour 10 utilisateurs | |
ADX pour 50 utilisateurs | |
ADX pour 100 utilisateurs | |
ADX pour 50 utilisateurs | ADS pour 5 utilisateurs |
ADX pour 10 utilisateurs | |
ADX pour 25 utilisateurs | |
ADX pour 100 utilisateurs |
Toutes les migrations de logiciel requièrent un renouvellement de licence après la migration. La licence d'un logiciel indique le nombre d'utilisateurs et le nombre d'objets pour lesquels le logiciel est cédé sous licence. Pour plus d’informations sur les licences, reportez-vous à la section Information sur les licences .
Le tableau suivant dresse l’historique des serveurs et outils Metasys avec les dates de parution et les versions, de 2013 jusqu’à aujourd’hui.
Date de publication |
Serveur Metasys1 |
IU Metasys 2 |
Metasys Launcher |
SCT/SCT Pro |
CCT |
NAE Update Tool |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2013 |
6.0 |
S.O. |
1.3 |
6.0 |
10.0 |
6.0 |
Juin 2013 |
6.1 |
S.O. |
1.3 |
6.1 |
10.0 |
6.1 |
Février 2014 |
6.5 |
S.O. |
1.4 |
6.5 |
10.0 |
6.5 |
Octobre 2015 |
7.0 |
1.5 ou 1.5.1 |
1.4 |
7.0 |
10.1 |
7.0 |
Décembre 2015 |
7.0 |
1.5 ou 1.5.1 |
1.4 |
10.0 |
10.1 |
7.0 |
Septembre 2016 |
8.0 |
2.0 |
1.5 |
11.0 |
10.2 |
11.0 |
Février 2017 |
8.1 |
2.1 |
1.6 |
11.1 |
10.2 |
11.1 |
Août 2017 |
9.0 |
3.0 |
1.7 |
12.0 |
10.3 |
12.0 |
Décembre 2018 |
10.0, |
4.0 |
1.7 |
13.0 |
13.0 |
13.0 |
Septembre 2019 |
10.1 |
4.1 |
1.7 |
13.2 |
13.1 |
13.2 |
Octobre 2020 |
11.0 |
5.0 |
2.0 |
14.0 |
14.0 |
14.0 |