Information sur les licences - Metasys - LIT-12011703 - Application logicielle - Metasys System - 11.0

Bulletin d'informations produit des options d'achat des logiciels du système Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12011703
Version
11.0
Revision date
2021-03-16

Les licences des logiciels et outils Metasys suivants doivent être activées via le gestionnaire d'activation de logiciel et le portail de licences en ligne :

  • Serveur Metasys : ADS, ADX, ADS-Lite, OAS, ODS
  • Moteur de logiciel Metasys : NAE85, LCS85
  • Metasys Export Utility
  • Energy Essentials
  • SCT
  • CCT avec système autonome d’appareils bus SA génériques
  • Fichiers FCP (Field Controller Package) Metasys
  • API de surveillance et commande
  • ADFS (Active Directory Federation Services) pour serveur Metasys
  • Metasys Fault Detection
  • Metasys Fault Triage (requiert Metasys Fault Detection et sa licence)
  • Logiciel compagnon Zones à problèmes potentiels d'OAS Metasys
  • Logiciel compagnon Historical Data d’OAS Metasys
  • Logiciel compagnon Rapports programmés d'OAS Metasys
  • Logiciel compagnon Metasys OAS pour 2 moteurs

Les outils et applications Metasys répertoriés ci-dessus ne fonctionnent pas tant que leur licence n’est pas activée. Une activation de licence est obligatoire après une nouvelle installation, une mise à niveau majeure ou une migration. Toutefois, lorsque vous effectuez une mise à niveau mineure d’une application, il n’est pas nécessaire d’acheter une nouvelle licence ; vous pouvez continuer à utiliser la même licence. Le logiciel MVE est la seule exception : il requiert une nouvelle licence pour les versions majeures et mineures.