Información sobre pedidos - Metasys - LIT-1900688 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 11.0

Página del catálogo del servidor de aplicaciones de datos (ADS) Lite-E

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document number
LIT-1900688
Version
11.0
Revision date
2021-04-28
Product status
Active
Tabla 1. Información para pedidos de ADS-Lite-E

Número de código 1

Descripción

MS-ADSLE5U-0

Software ADS-Lite-E para nuevo proyecto: para hasta cinco usuarios, en sitios nuevos

MS-ADSLE5U-6

Software ADS-Lite-E para actualizar proyecto: para hasta cinco usuarios, en sitios con una versión anterior del software ADS-Lite-E de Metasys

MS-ADS05U-8

Software ADS-Lite-E para proyecto de migración total a ADS: para hasta cinco usuarios, en sitios que migran desde una versión anterior importante de ADS-Lite-E, a la actual versión completa de ADS

Tabla 2. Licencias complementarias de funciones opcionales
Número de código Descripción

M4-APIMOCMD-0

Licencia que habilita la API para Monitorización y Ejecución de comandos para un nuevo sitio.

M4-FAULT-0

Licencia que habilita la función de detección de fallos en un servidor Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS). 2

M4-TRIAGE-0

Licencia que habilita la función de clasificación de fallos para un servidor Metasys (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS). 3
Nota: También se requiere M4-FAULT-0 como requisito previo.

M4-ADFS-0

Licencia que habilita la función de servicios de federación de Active Directory (ADFS) (serie ADS, ADS-Lite, ADX u OAS).

M4-FIPS-0

Licencia que habilita el uso de la norma FIPS 140-2 (FIPS 140-2 Nivel 1) para un servidor Metasys (series ADS, ADS-Lite, ADX u OAS), o para un motor de red de software (serie NAE85 o LCS85).

1 Disponibilidad: El ADS-Lite-E se puede comprar y utilizar en Europa y América Latina. Para obtener información sobre NIE29, NIE39 y NIE49, póngase en contacto con el Servicio de Integración de Sistemas (SIS) de Johnson Controls® .
2 El OAS debe cumplir unos requisitos mínimos.
3 El OAS debe cumplir unos requisitos mínimos.