Especificaciones técnicas - Metasys - LIT-1900688 - MS-ADSLE5U-6 - MS-ADSLE5U-8 - MS-ADSLE5U-0 - Server - ADS-Lite Server - 11.0

Página del catálogo del servidor de aplicaciones de datos (ADS) Lite-E

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS-Lite Server
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900688
Version
11.0
Revision date
2021-04-28
Product status
Active

La siguiente tabla enumera, por sistema operativo, las ediciones de Microsoft® SQL Server® Express que han sido completamente calificadas por Johnson Controls para la versión actual. Se pueden seleccionar otras combinaciones, pero recomendamos que seleccione entre los siguientes binomios.

Tabla 1. Combinaciones recomendadas de sistema operativo y SQL Server Express

Sistema operativo

Software de base de datos

SQL Server® 2019 Express (64 bits)

SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bits)

SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bits)

SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bits)

Windows® 10 Pro y Windows 10 ediciones Enterprise versiones 1903, 1909 y 2004 (64 bits).Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte.

x

x

x

x

Windows® 8.1, ediciones Pro y Enterprise con Update (KB2919355) (64 bits)

 

x

x

x