|
Número de código de producto |
Descripción |
|---|---|
|
MS-FAC2611-0U |
Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 17 puntos con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO y 4 CO; 24 V CA; bus MS/TP (FC), bus SA; reloj de tiempo real integrado |
|
MS-FAC2612-1U |
Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 RO SPDR y 3 RO SPST; 24 V CA; bus MS/TP (FC), bus SA; reloj de tiempo real integrado |
Nota: Estos dispositivos cuentan con certificación UL/ULC 864, archivo S4977, 10.ª edición UUKL/ORD-C100-13 UUKLC, Sistema de control de humo. Estos dispositivos deben pedirse en una lista UUKL de control de humo.
Nota: No puede comprar un dispositivo de terceros similar e instalarlo en un sistema de control de humo UL/cUL. De lo contrario, se invalida el listado de control de humo UL/cUL. Los dispositivos de terceros deben ser provistos y etiquetados por la fábrica como se describe en el listado de control de humo UL/cUL.