| Número de código de producto | Descripción |
|---|---|
|
MS-FAC2611-0 |
Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 17 puntos con 6 IU, 2 BI, 4 CO, 3 BO y 2 AO; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado |
|
MS-FAC2612-1 |
Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 IU, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT y 3 RO tensión de línea SPST 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado; |
|
MS-FAC2612-2 |
Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 IU, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT y 3 RO tensión de línea SPST 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; 100–240 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado |
|
MS-FAC3613-0 |
Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 26 puntos con 8 IU, 6 BI, 6 BO y 6 AO; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado; persistencia rápida |
|
MS-FAC4911-0 |
Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 28 puntos con 10 IU, 6 BI, 4 BO, 4 AO y 4 CO; 24 V CA; puerto de sensor SA; reloj de tiempo real integrado; 2 puertos Ethernet para comunicaciones BACnet/IP |