Información de la serie FAC (Incluyendo recuentos de tipo de punto) - Metasys - LIT-1900759 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Página del catálogo del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document number
LIT-1900759
Version
Revision date
2021-04-26
Tabla 1. Información de la serie FAC (Incluyendo recuentos de tipo de punto)
 

FAC2513

FAC2611

FAC2612

FAC3613

FAC4911

Protocolo de comunicación

BACnet MS/TP

BACnet MS/TP, N2

BACnet/IP

Motores compatibles

Todos los tipos de modelos. Algunos modelos NIE son compatibles con dispositivos MS/TP y N2. Consulte el boletín Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obtener más información.

SNC, SNE, OAS, NAE y ODS en la versión 9 o posteriores.

Conectores modulares

El puerto modular de bus SA de 6 clavijas admite un sensor de comunicación. O puede conectar hasta cuatro sensores de comunicación al bloque de terminales del bus SA. No se pueden utilizar al mismo tiempo.

 

Bus FC de 6 clavijas para el uso de herramientas

 

Tipos de punto

Señales aceptadas

         

Entrada universal (UI)

Entrada analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Entrada analógica, modo de corriente, 4-20 mA

Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2)

Entrada binaria, modo de contacto seco mantenido

4

Modo de corriente no compatible

6

5

8

10

Entrada binaria (BI)

Modo mantenido de contacto seco

Modo de contador/acumulador de impulsos (alta velocidad), 100 Hz

6

2

4

6

6

Salida analógica (AO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de corriente analógica, 4–20 mA

2

Modo de corriente no compatible

2

 

6

4

Salida binaria (BO)

Triac de 24 VCA

2

Solo alimentación externa

3

 

6

4

Salida configurable (CO)

Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC

Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA

2

4

4

 

4

Salida de relé (RO)

RO: Unipolar, vía doble (SPDT)

RO: Unipolar, vía única (SPST)

   

Relés de tensión de línea SPDT (2) y SPST (3), 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA