FAC2513 |
FAC2611 |
FAC2612 |
FAC3613 |
FAC4911 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Protocolo de comunicación |
BACnet MS/TP |
BACnet MS/TP, N2 |
BACnet/IP |
|||
Motores compatibles |
Todos los tipos de modelos. Algunos modelos NIE son compatibles con dispositivos MS/TP y N2. Consulte el boletín Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obtener más información. |
SNC, SNE, OAS, NAE y ODS en la versión 9 o posteriores. |
||||
Conectores modulares |
El puerto modular de bus SA de 6 clavijas admite un sensor de comunicación. O puede conectar hasta cuatro sensores de comunicación al bloque de terminales del bus SA. No se pueden utilizar al mismo tiempo. |
|||||
Bus FC de 6 clavijas para el uso de herramientas |
||||||
Tipos de punto |
Señales aceptadas |
|||||
Entrada universal (UI) |
Entrada analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC Entrada analógica, modo de corriente, 4-20 mA Entrada analógica, modo resistivo, 0–2 kΩ, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2) Entrada binaria, modo de contacto seco mantenido |
4 Modo de corriente no compatible |
6 |
5 |
8 |
10 |
Entrada binaria (BI) |
Modo mantenido de contacto seco Modo de contador/acumulador de impulsos (alta velocidad), 100 Hz |
6 |
2 |
4 |
6 |
6 |
Salida analógica (AO) |
Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC Modo de corriente analógica, 4–20 mA |
2 Modo de corriente no compatible |
2 |
6 |
4 |
|
Salida binaria (BO) |
Triac de 24 VCA |
2 Solo alimentación externa |
3 |
6 |
4 |
|
Salida configurable (CO) |
Salida analógica, modo de voltaje, 0-10 VCC Modo de salida binaria, Triac de 24 VCA |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
Salida de relé (RO) |
RO: Unipolar, vía doble (SPDT) RO: Unipolar, vía única (SPST) |
Relés de tensión de línea SPDT (2) y SPST (3), 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA |