Descripción |
|
---|---|
Números de código de producto |
MS-FAC2513-0: FAC de 16 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 24 V CA MS-FAC2611-0: FAC de 17 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 24 V CA MS-FAC2612-1: FAC de 18 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 24 V CA MS-FAC2612-2: FAC de 18 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 100–240 V CA MS-FAC3613-0: FAC de 26 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 24 V CA con persistencia rápida MS-FAC4911-0: FAC de 28 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 24 V CA; se comunica a través de la red BACnet/IP Modelos de control de humo: MS-FAC2611-0U: FAC de 17 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 24 V CA MS-FAC2612-1U: FAC de 18 puntos con reloj de tiempo real integrado y alimentación de 24 V CA |
Protocolo de comunicación |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2 y MS-FAC3613-0: BACnet MS/TP, N2 MS-FAC4911-0: BACnet/IP |
Motores compatibles |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2 y MS-FAC3613-0: Todos los tipos de modelos. Algunos modelos NIE son compatibles con dispositivos MS/TP y N2. Consulte el boletín Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obtener más información. MS-FAC4911-0: Todos los tipos de modelos; sin embargo, se aplican ciertas restricciones. Consulte las notas a pie de página de la tabla Limitaciones de hardware del motor de red de la guía Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para obtener más detalles. |
Requisitos de alimentación |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC3613-0 y MS-FAC4911-0: 24 V CA (nominal, 20 V CA mín. / 30 V CA máx.), 50/60Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), SELV (Europa) MS-FAC2612-2: 100–240 V CA 50/60 Hz |
Consumo eléctrico |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC3613-0 y MS-FAC4911-0: 14 VA máx. MS-FAC2612-1: 30 VA máx. MS-FAC2612-2: 40 VA máx. Nota: Los valores nominales de VA no incluyen ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).
|
Condiciones ambientales |
Funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 10 a 90 % HR sin condensación; grado de polución 2 Almacenamiento: -40 a 80 °C (-40 a 176 °F), 5 a 95 % HR, sin condensación |
Direccionamiento |
Para los controladores configurados para BACnet MS/TP: Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador de campo válidas 4–127 (las direcciones de dispositivo 0–3 y 128–255 están reservadas y no son válidas para controladores). Para los controladores BACnet/IP: 3 interruptores giratorios para asignar un número único para cada controlador en la subred a fin de identificarlo en la herramienta del controlador para la carga, descarga y puesta en marcha Para los controladores configurados para N2: Conjunto de interruptores DIP; direcciones de dispositivo de controlador válidas 1-254 |
Bus de comunicaciones |
RS-485, campo seleccionable entre comunicaciones BACnet MS/TP y N2 en ciertos modelos:
MS-FAC4911-0:
|
Procesador |
MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1 y MS-FAC2612-2 : Microcontrolador Renesas® H8SX/166xR MS-FAC2513-0 y MS-FAC3613-0: Microcontrolador Renesas de 32 bits RX631 MS-FAC4911-0: Microcontrolador Renesas de 32 bits RX63N |
Memoria |
MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1 y MS-FAC2612-2: Memoria flash de 4 MB y RAM de 1 MB MS-FAC2513-0 y MS-FAC3613-0: Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB MS-FAC4911-0: Memoria flash de 16 MB y RAM de 8 MB |
Fuente de alimentación auxiliar del reloj de tiempo real |
El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador. |
Capacidades de entrada y salida |
MS-FAC2513-0: 4 - Entradas universales: 0–10 V CC, 0–600 kΩ o contacto seco binario. 6 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos. 2 - Salidas analógicas: 0–10 V CC. 2 - Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa) 2 - Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA MS-FAC2611-0: 6 - Entradas universales: 0–10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario. 2 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos. 2 - Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA. 3 - Salidas binarias: Triac de 24 V CA (fuente de alimentación interna o externa seleccionable). 4 - Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA. MS-FAC2612-1 y MS-FAC2612-2: 5 - Entradas universales: 0–10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario. 4 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos. 4 - Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA. 2 - Salidas de relé (unipolar, doble hilo): UL 916: 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; servicio piloto de 360 VA a 120/240 V CA (B300); 3 A no inductivo 24–240 V CA; EN 60730: 6 (4) A N.O. o N.C. solamente. 3 - Salidas de relé (unipolar, doble hilo): UL 916 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; servicio piloto de 360 VA a 120/240 V CA (B300); 3 A no inductivo 24–240 V CA; EN 60730: 6 (4) A N.O. o N.C. solamente MS-FAC3613-0: 8 - Entradas universales: 0–10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario. 6 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos. 6 - Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa). |
Capacidades de entrada y salida |
6 - Salidas analógicas: definidas como 0-10 V CC o 4-20 mA MS-FAC4911-0: 10 - Entradas universales: 0–10 V CC, 0–600 kΩ o contacto seco binario 6 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 4 - Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa) 4 - Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA 4 - Salidas configurables: Modo AO, 0–10 V CC o modo BO, Triac 24 V CA |
Resolución y precisión de entrada analógica (AI) / salida analógica (AO) |
Entrada analógica: Microprocesador de 15 bits Salida analógica: Resolución de 15 bits, +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC |
Terminaciones |
MS-FAC2513-0: Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos Bus FC, bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos Puerto de bus SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 MS-FAC2611-0 y MS-FAC3613-0: Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos Bus FC, bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos Puerto de bus FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 MS-FAC2612-1 y MS-FAC2612-2: Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables Bus FC, bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos Puerto de bus FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 MS-FAC4911-0: Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos Puerto de bus SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 |
Montaje |
Montaje horizontal en riel DIN sencillo de 35 mm (preferentemente) o montaje con tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador |
Carcasa |
Material de la caja: UL94 5VB de ABS y policarbonato, autoextinguible; clase de protección de tipo plenum: IP20 (IEC529) (excepto el controlador FAC2612) |
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) |
MS-FAC2513-0: 150 x 164 x 48 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 1-7/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje MS-FAC2611-0: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje MS-FAC2612-x: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje MS-FAC3613-0 y MS-FAC4911-0: 150 x 220 x 57,5 mm (5-7/8 x 8-3/4 x 2-3/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje Nota: El espacio de montaje para los modelos FAC requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulgadas) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.
|
Peso |
0,5 kg (1,1 lb) |
Cumplimiento
|
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX; certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A Certificación UL, archivo S4977, UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición, Unidades de control de humo y accesorios para equipos de sistemas de alarma contra incendios (solo modelos con el sufijo de código de producto U) |
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 Certificación UL, archivo S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10.ª edición, Unidades de control de humo y accesorios para sistemas de alarma contra incendios (solo modelos con el sufijo de código de producto U) |
|
Europa: Marca CE: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS. Johnson Controls declara que este los modelos FAC2612-2 cumplen los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la directiva de baja tensión. Montado de forma independiente, destinado al montaje en panel, tipo de control de operación 1.B, tensión de impulso nominal de 4 kV, prueba de presión de bola de 100 °C. |
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ. |
|
BACnet International: MS-FAC261x-x: Controlador de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC) con certificado de la revisión de protocolo 7 de BACnet® Testing Laboratories (BTL) MS-FAC2513-0, MS-FAC3613-0 y MS-FAC4911-0: Controlador de aplicaciones avanzadas BACnet® (B-AAC) con certificados de la revisión de protocolo 18 de BACnet Testing Laboratories (BTL) |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector.Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls.Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.