Características - Metasys - LIT-1900759 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller

Página del catálogo del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document number
LIT-1900759
Version
Revision date
2021-04-26
Protocolos de comunicación conmutables
Proporcionan flexibilidad al poder elegir entre la comunicación BACnet MS/TP y N2.
Protocolo BACnet estándar
Proporciona interoperabilidad con otros productos del Sistema de automatización de edificios (BAS) que utilizan el estándar BACnet de gran extensión.
Plataforma estándar de hardware y software
Utiliza un diseño de hardware común en toda la línea de la familia para admitir prácticas de cableado y flujos de trabajo de instalación estandarizados; también utiliza un diseño de software común para admitir el uso de una sola herramienta para el control de las aplicaciones, la puesta en marcha y la resolución de problemas a fin de minimizar la formación técnica.
Interfaz de bus ZFR Wireless FC o SA
Proporciona una alternativa inalámbrica a los sistemas Metasys cableados que ofrece flexibilidad de aplicaciones y movilidad con una interrupción mínima perturbación para los ocupantes del edificio.
Bucles de control de ajuste automático
Reduce el tiempo de puesta en marcha, elimina la puesta en marcha del cambio de temporada y reduce el desgaste de los dispositivos mecánicos.
Entradas universales y salidas configurables
Permite múltiples opciones de señal para proporcionar flexibilidad de entrada/salida.
Homologado y certificado por BACnet Testing Laboratories (BTL)
Asegura la interoperabilidad con otros dispositivos con certificación BTL. BTL es una agencia independiente que comprueba que los productos de los proveedores de BAS cumplan con el protocolo estándar de la industria BACnet.
Detección automática de BACnet
Permite una fácil integración del controlador en un BAS Metasys.
Interruptor de fin de línea (EOL) en controladores de campo MS/TP
Permite que los controladores de campo terminen los dispositivos en el bus de comunicaciones.
Bloques de terminales de bus de comunicación y alimentación conectables
Acelera la instalación y resolución de problemas.
Memoria flash grabable
Permite la descarga de aplicaciones estándar o personalizadas desde la CCT y habilita los datos de aplicación persistentes.
Pantalla remota DIS17 y compatibilidad con la puerta de enlace MAP
Permite la supervisión y el comando de los parámetros de E/S y de configuración