|
Número de código de producto |
Descripción |
|---|---|
|
Módulos de expansión de la serie IOM |
Consulte el Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión de la serie IOM disponibles. |
|
TL-CCT-0 |
Software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) |
|
MS-FCP-0 |
Archivos del paquete de firmware del controlador de campo de Metasys para la CCT |
|
Puerta de enlace Mobile Access Portal (MAP)* |
En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región. |
|
Sensores de red de la serie NS |
Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
|
Sensores inalámbricos para cuartos de la serie WRZ* |
Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
|
MS-DIS1710-0 |
Pantalla del controlador local: Consulte el boletín Local Controller Display Product Bulletin (LIT-12011273) para obtener más información. |
|
WRZ-7860-0* |
Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con los sensores de cuarto de los sensores de la serie WRZ |
|
WRZ-SST-120* |
Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia) |
|
ZFR-HPSST-0* |
Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas de mayor potencia WRG1830/ZFR183x |
|
Sistema de bus de campo inalámbrico WRG1830/ZFR183x Pro* |
Este sistema se usa para instalaciones compatibles con BACnet/IP, pero también puede coexistir con la serie ZFR1800 cuando se instala bajo el mismo supervisor como motor de red. Consulte la página del catálogo WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) para obtener una lista de productos disponibles. |
|
Y64T15-0* |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios y secundarios de 30 pulg., clase 2 |
|
Y65A13-0* |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios y secundarios de 30 pulg., clase 2 |
|
Y65T42-0* |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), conductores primarios de 8 pulg. y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2 |
|
Y65T31-0* |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), conductores primarios de 8 pulg. y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2 |
| AP-TBK4SA-0 |
Terminal de bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, marrón (paquete a granel de 10) |
|
AP-TBK4FC-0 |
Terminal de bus FC MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones (paquete a granel de 10) |
|
AP-TBK3PW-0 |
Terminal de alimentación de repuesto, conector de 3 posiciones, gris (paquete a granel de 10) |
| AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas |
|
MS-TBKLV03-0 |
Juego de bloque de terminales - Alimentación de CA de tensión de línea FAC - 3 piezas |
|
MS-TBKRO02-0 |
Juego de bloque de terminales - Salida de relé de 2 posiciones FAC - 9 piezas |
|
MS-TBKRO03-0 |
Juego de bloque de terminales - Salida de relé de 3 posiciones FAC - 6 piezas |
|
MS-TBKCO04-0 |
Juego de bloque de terminales - Salida configurable de 4 posiciones FAC - 6 piezas |
|
MS-TBKUI04-0 |
Juego de bloque de terminales - Entrada universal de 4 posiciones FAC - 3 piezas |
|
MS-TBKUI05-0 |
Juego de bloque de terminales - Entrada universal de 5 posiciones FAC - 3 piezas |
|
TL-BRTRP-0* |
Router portátil BACnet IP a MS/TP |
Nota: Los accesorios marcados con un asterisco (*) en la tabla no están indicados para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.