Accesorios - Metasys - LIT-1900759 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller

Página del catálogo del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC)

Brand
Metasys
Product name
FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
Revision date
2021-04-26
Language
Español (España)
Nota: Los accesorios marcados con un asterisco (*) en la tabla no están indicados para su uso con un sistema de control de humo UL 864 UUKL/UUKLC 10.ª edición.
Tabla 1. Accesorios FAC

Número de código de producto

Descripción

Módulos de expansión de la serie IOM

Consulte el Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión de la serie IOM disponibles.

TL-CCT-0

Software de la herramienta de configuración de controladores (CCT)

MS-FCP-0

Archivos del paquete de firmware del controlador de campo de Metasys para la CCT

Puerta de enlace Mobile Access Portal (MAP)*

En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

Sensores de red de la serie NS

Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

Sensores inalámbricos para cuartos de la serie WRZ*

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

MS-DIS1710-0

Pantalla del controlador local: Consulte el boletín Local Controller Display Product Bulletin (LIT-12011273) para obtener más información.

WRZ-7860-0*

Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con los sensores de cuarto de los sensores de la serie WRZ

WRZ-SST-120*

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia)

ZFR-HPSST-0*

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas de mayor potencia WRG1830/ZFR183x

Sistema de bus de campo inalámbrico WRG1830/ZFR183x Pro*

Este sistema se usa para instalaciones compatibles con BACnet/IP, pero también puede coexistir con la serie ZFR1800 cuando se instala bajo el mismo supervisor como motor de red.

Consulte la página del catálogo WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901026) para obtener una lista de productos disponibles.

Y64T15-0*

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios y secundarios de 30 pulg., clase 2

Y65A13-0*

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios y secundarios de 30 pulg., clase 2

Y65T42-0*

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), conductores primarios de 8 pulg. y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2

Y65T31-0*

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), conductores primarios de 8 pulg. y terminales con tornillo de conductores secundarios, clase 2

AP-TBK4SA-0

Terminal de bus SA MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones, marrón (paquete a granel de 10)

AP-TBK4FC-0

Terminal de bus FC MS/TP de repuesto, conector de 4 posiciones (paquete a granel de 10)

AP-TBK3PW-0

Terminal de alimentación de repuesto, conector de 3 posiciones, gris (paquete a granel de 10)

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas

MS-TBKLV03-0

Juego de bloque de terminales - Alimentación de CA de tensión de línea FAC - 3 piezas

MS-TBKRO02-0

Juego de bloque de terminales - Salida de relé de 2 posiciones FAC - 9 piezas

MS-TBKRO03-0

Juego de bloque de terminales - Salida de relé de 3 posiciones FAC - 6 piezas

MS-TBKCO04-0

Juego de bloque de terminales - Salida configurable de 4 posiciones FAC - 6 piezas

MS-TBKUI04-0

Juego de bloque de terminales - Entrada universal de 4 posiciones FAC - 3 piezas

MS-TBKUI05-0

Juego de bloque de terminales - Entrada universal de 5 posiciones FAC - 3 piezas

TL-BRTRP-0*

Router portátil BACnet IP a MS/TP