Información sobre pedidos de la serie FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Página del catálogo del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie FAC
Número de código del producto Descripción

MS-FAC2611-0

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 17 puntos con 6 IU, 2 BI, 4 CO, 3 BO y 2 AO; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado

MS-FAC2612-1

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT y 3 RO tensión de línea SPST 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; 24 V CA; Bus SA; Bus FC; reloj de tiempo Real integrado

MS-FAC2612-2

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 18 puntos con 5 IU, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT y 3 RO tensión de línea SPST 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; 100–240 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado

MS-FAC3613-0

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 26 puntos con 8 IU, 6 BI, 6 BO y 6 AO; 24 V CA; bus SA; bus FC; reloj de tiempo real integrado; persistencia rápida

MS-FAC4911-0

Controlador de equipo de campo de aplicaciones avanzadas de 28 puntos con 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO y 4 CO; 24 V CA; puerto de Sensor SA; reloj de tiempo Real integrado; 2 puertos Ethernet para BACnet/SC o BACnet/IP