Especificaciones técnicas de la serie FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Página del catálogo del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tabla 1. Serie FAC
 

Descripción

Números de código de producto

MS-FAC2513-0: FAC de 16 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 24 V CA

MS-FAC2611-0: FAC de 17 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 24 V CA

MS-FAC2612-1: FAC de 18 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 24 V CA

MS-FAC2612-2: FAC de 18 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 100–240 V CA

MS-FAC3613-0: FAC de 26 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 24 V CA con persistencia rápida

MS-FAC4911-0: FAC de 28 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 24 V CA

Modelos de control de humo:

MS-FAC2611-0U: FAC de 17 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 24 V CA

MS-FAC2612-1U: FAC de 18 puntos con reloj de tiempo Real integrado y alimentación de 24 V CA

Protocolo de comunicaciones

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, y MS-FAC3613-0:

BACnet MS/TP, N2

MS-FAC4911-0:

BACnet/SC o BACnet/IP

Motores compatibles

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, y MS-FAC3613-0:

Todos los tipos de modelos. Algunos modelos NIE son compatibles con dispositivos MS/TP y N2. Consulte la Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138 ) y el M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) para obtener más información.

MS-FAC4911-0:

Todos los tipos de modelos; sin embargo, se aplican ciertas restricciones. Consulte las notas a pie de página de la tabla Limitaciones de hardware del motor de red de la guía Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para obtener más detalles.

Para obtener más información sobre las Series SNE y SNC de motores de Control de Red, consulte la sección Motores de Red de la serie SNE y la sección Motores de Red de la serie SNC de la sección Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ).

Nota: El FAC4911 solo es compatible con los motores con versión de firmware 9.0 o superior.

Requisitos de alimentación

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC3613-0, y MS-FAC4911-0: 24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo/30 V CA máximo), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), SELV (Europa)

MS-FAC2612-2: 100–240 V CA 50/60 Hz

Consumo de energía

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC3613-0, y MS-FAC4911-0: 14 VA máximo

MS-FAC2612-1: 30 VA máximo

MS-FAC2612-2: 40 VA máximo

Nota: Los valores nominales de VA no incluyen ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).

Condiciones ambientales

Funcionamiento: 0 a 50°C (32 a 122°F), 10 a 90% HR sin condensación; grado de polución 2

Almacenamiento: -40 a 80°C (-40 a 176°F), 5 a 95% HR sin condensación

Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP Dirección Decimal ajustada mediante conmutadores dip. direcciones válidas de dispositivos de control 4-127
Direccionamiento de dispositivos para N2 Dirección Decimal ajustada mediante conmutadores dip, direcciones de dispositivo de controlador válidas 1-253
Número de controlador para el controlador Ethernet

3 conmutadores giratorios para asignar un número único a cada controlador para identificar físicamente el controlador y relacionarlo con los planos del edificio; números de controlador válidos 0-999

Bus de comunicaciones

RS-485, campo seleccionable entre comunicaciones BACnet MS/TP y N2 en ciertos modelos:

  • Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de campo
  • El bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de campo) a los dispositivos de bus.

MS-FAC4911-0:

  • BACnet/SC o BACnet/IP a través del cable Ethernet
  • El bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de campo) a los dispositivos de bus.

Procesador

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, y MS-FAC2612-2 : 8SX/166xR Renesas® Microcontrolador

MS-FAC2513-0 y MS-FAC3613-0: Microcontrolador Renesas de 32 bits RX631

MS-FAC4911-0: Microcontrolador Renesas de 32 bits RX63N

Memoria

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, y MS-FAC2612-2: Memoria Flash de 4 MB y RAM de 1 MB

MS-FAC2513-0 y MS-FAC3613-0: Memoria Flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB

MS-FAC4911-0: Memoria Flash de 16 MB y RAM de 8 MB

Fuente de alimentación auxiliar del reloj de tiempo real

El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador.

Capacidades de entrada y salida

MS-FAC2513-0:

4-Entradas universales: 0 –10 V CC, 0–600 kΩ o contacto seco binario.

6-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos.

2-Salidas analógicas: 0 –10 V CC.

2-Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa )

2-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA

MS-FAC2611-0:

6-Entradas universales: 0 –10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario.

2-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos.

2-Salidas analógicas: 0 –10 V CC o 4-20 mA.

3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (fuente de alimentación interna o externa seleccionable).

4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA.

MS-FAC2612-1 y MS-FAC2612-2:

5-Entradas universales: 0 –10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario.

4-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos.

4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA.

2-Salidas de relé (unipolar, doble vía): UL 916: 1/4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; servicio piloto de 360 VA A 120/240 V CA (B300); 3 A no inductivo 24–240 V CA; EN 60730: 6 (4) A N.O. O N.C. solamente.

3-Salidas de relé (unipolar, vía simple): UL 9 16: 1 /4 CV 120 V CA, 1/2 CV 240 V CA; servicio piloto de 360 VA A 120/240 V CA (B300); 3 A no inductivo 24–240 V CA; EN 60730: 6 (4) A N.O. O N.C. solamente

MS-FAC3613-0:

8-Entradas universales: 0 –10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario.

6-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos.

6-Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa ).

6-Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

MS-FAC4911-0:

10-Entradas universales: 0-10 V CC, 0–600 kΩ o contacto seco binario

6-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

4-Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa)

4-Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

4-Salidas configurables: modo AO, 0-10 V CC o modo BO, Triac 24 V CA

Resolución y precisión de entrada analógica (AI) / salida analógica (AO)

Entrada analógica: resolución de 15 bits

Salida analógica: resolución de 15 bits, +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Terminaciones

MS-FAC2513-0:

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos

Bus FC, Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos

Puerto de Bus SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

MS-FAC2611-0 y MS-FAC3613-0:

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos

Bus FC, Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos

Puerto de Bus FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

MS-FAC2612-1 y MS-FAC2612-2:

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables

Bus FC, Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos

Puerto de Bus FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

MS-FAC4911-0:

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo fijos

Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 3 y 4 hilos

Puerto de Bus SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

Montaje

Montaje horizontal en riel DIN sencillo de 35 mm (preferentemente) o montaje con tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador

Carcasa

Material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5 VB, autoextinguible; clase de protección con calificación Plenum: IP20 (IEC529) (excepto el controlador FAC2612)

Dimensiones (altura x ancho x profundidad )

MS-FAC2513-0: 150 x 164 x 48 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 1-7/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

MS-FAC2611-0: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

MS-FAC2612-x: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

MS-FAC3613-0 y MS-FAC4911-0: 150 x 220 x 57,5 mm (5-7/8 x 8-3/4 x 2-3/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje

Nota: El espacio de montaje para los modelos FAC requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulgadas) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.

Peso

0.5 kg (1.1 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

Certificado UL, archivo S4977, certificación UL 864 UUKL/UUKLC 10ª edición, unidades y accesorios de Control de humo para equipos de sistemas de alarma de incendios (modelos con modelos con U sufijo de código de producto solo)

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Certificación UL, archivo S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10.ª edición, Unidades de control de humo y accesorios para sistemas de alarma contra incendios (solo modelos con el sufijo de código de producto U)

Europa: Marca CE:Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Johnson Controls declara que este los modelos FAC2612-2 cumplen los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la directiva de baja tensión. Montado de forma independiente, destinado al montaje en panel, tipo de control de operación 1.B, tensión de impulso nominal de 4 kV, prueba de presión de bola de 100 °C.

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ

 

BACnet International:

MS-FAC261x: BACnet® Probar controlador de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC) con certificación de revisión de protocolo 7

MS-FAC2513-0, MS-FAC3613-0, y MS-FAC4911-0: BACnet® Probar la revisión de protocolo 18 de la revisión de protocolo (BTL) y certificación de controlador de aplicaciones avanzadas BACnet (B-AAC) certificado

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.
Nota: El MS-FAC2513-0 solo está disponible en algunas regiones. Póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener más información.

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector.Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls.Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.