Características - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Página del catálogo del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Protocolo BACnet estándar
Proporciona interoperabilidad con otros productos del Sistema de automatización de edificios (BAS) que utilizan el estándar BACnet de gran extensión.
Protocolos de comunicación conmutables
Proporcionan flexibilidad al poder elegir entre la comunicación BACnet MS/TP y N2.
Modelo compatible con las comunicaciones BACnet/SC y BACnet/IP
Los controladores FAC4911 proporcionan una comunicación de mayor velocidad con la herramienta de configuración del controlador (CCT) y un mayor ancho de banda. BACnet/SC es un nuevo protocolo que proporciona un método seguro de comunicación en redes IP. Utiliza estándares ampliamente aceptados por la comunidad informática, lo que elimina muchas de las preocupaciones de la comunidad informática.
Plataforma estándar de hardware y software
Utiliza un diseño de hardware común en toda la línea de la familia para admitir prácticas de cableado y flujos de trabajo de instalación estandarizados; también utiliza un diseño de software común para admitir el uso de una sola herramienta para el control de las aplicaciones, la puesta en marcha y la resolución de problemas a fin de minimizar la formación técnica.
Compatibilidad con ZFR Pro inalámbrico
El soporte inalámbrico ZFR Pro proporciona una alternativa inalámbrica a la Red MS/TP cableada, que ofrece flexibilidad de aplicaciones y movilidad con una interrupción mínima para los ocupantes del edificio, y también simplifica y acelera las sustituciones.
Bucles de control de ajuste automático
El control adaptativo proporcional (P-Adaptativo) y el control adaptativo por reconocimiento de patrones (PRAC) proporcionan un ajuste continuo del lazo de control, lo que Reduce el tiempo de puesta en marcha, elimina la puesta en marcha del cambio de temporada y Reduce el desgaste de los actuadores.
Reloj de tiempo real integrado
Los controladores utilizan un reloj de tiempo real integrado para supervisar y controlar las programaciones, los calendarios y las tendencias, y funcionar durante largos períodos de tiempo como controladores independientes cuando están desconectados de la Red del sistema Metasys.
Entradas universales y salidas configurables
Permite múltiples opciones de señal para proporcionar flexibilidad de entrada/salida.
Certificación BACnet Testing Laboratories (BTL)
Asegura la interoperabilidad con otros dispositivos con certificación BTL. BTL es una agencia independiente que comprueba que los productos de los proveedores de BAS cumplan con el protocolo estándar de la industria BACnet.
Detección automática de BACnet
Permite una fácil integración del controlador en un BAS Metasys.
Interruptor de fin de línea (EOL) en controladores de campo MS/TP
Permite que los controladores de campo terminen los dispositivos en el bus de comunicaciones.
Bloques de terminales de bus de comunicación y alimentación conectables
Acelera la instalación y resolución de problemas.
Memoria flash grabable
Permite la descarga de aplicaciones estándar o personalizadas desde la CCT y habilita los datos de aplicación persistentes.
Pantalla del controlador local y el Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal ) soporte
Permite la supervisión y el comando de los parámetros de E/S y de configuración.