Información sobre pedidos - Metasys - LIT-1901086 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Página del catálogo del controlador de aplicación de propósito general CG

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
Revision date
2021-04-26
Tabla 1. Información sobre pedidos

Número del código de producto

Descripción

M4 -CGM09090-0

Controlador de aplicación general MS/TP de 18 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP (y N2); 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA

M4 -CGM04060-0

Controlador de aplicación general MS/TP de 10 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP (y N2); 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA

M4 -CVM03050-0

Controlador de caja VAV con actuador integrado y sensor de transductor de presión diferencial digital (DPT).

Incluye comunicación MS/TP (y N2); 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA.

M4 -CVM03050-0P

Controlador de caja VAV con actuador integrado, retroalimentación de posición y sensor DPT.

Incluye comunicación MS/TP (y N2); 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA.

M4 -XPM04060-0

Módulo de expansión de entrada/salida de 10 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); entrada de 24 V CA

M4 -XPM09090-0

Módulo de expansión de entrada/salida de 18 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); entrada de 24 V CA

M4 -XPM18000-0

Módulo de expansión de entrada de 18 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP; 18 puntos (18 BI); entrada de 24 V CA

Tabla 2. Accesorios (pedido separado)

Número del código de producto

Descripción

Módulos de expansión de la serie IOM

Consulte el boletín Metasys® System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles.

TL-CCT-0

Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) para un usuario

MS-FCP-0

Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos de Metasys necesarios para la herramienta CCT

Puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal)

En Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) puede identificar el producto apropiado para su región.

MS -DIS1710-0

Pantalla del controlador local

NS-ATV7003-0 Herramienta portátil de equilibrado de VAV
Sensores de red de la serie NS

Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas

NS-WALLPLATE-0 Placa de pared del sensor de red

Sensores inalámbricos para salas de la serie WRZ

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles.

WRZ-SST-120

Consulte las instrucciones WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

Sistema de bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro

Consulte el boletín WRG1830/FX-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) para obtener una lista de productos disponibles.

ZFR-USBHA-0

El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT.

Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65A13-0

Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

MS-FIT100-0

La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas de bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipo a las interfaces de punto de campo.

La herramienta FIT puede utilizarse para comprobar el cableado del bus MS/TP RS-485, así como para verificar la correcta comunicación de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT puede utilizarse tanto en el bus FC como en el bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portátil BACnet IP a MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de bus FC, SA y alimentación, para productos SNC, CG, CV y XPM. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de conectores. 15 bloques de terminales en total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CG, CV y XPM. El juego incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total.