|
Números de código de producto |
Controlador de aplicación de propósito general M4 -CGM09090-0 Incluye: Comunicación MS/TP (y N2); 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA Controlador de aplicación de propósito general M4 -CGM04060-0 Incluye: Comunicación MS/TP (y N2); 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
|
Requisitos de alimentación |
24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo / 30 V CA máximo), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa) |
|
Consumo eléctrico |
14 VA máximo Nota: La función USB no es compatible actualmente.
|
|
Fuente de alimentación |
Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA. M4 -CGM09090-0: Cantidad 2: se ubican en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos). M4 -CGM04060-0: Cantidad 1: se ubican en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos). |
|
Condiciones ambientales |
Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 90 % de HR sin condensación Almacenamiento: De -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación |
|
Compatible con los motores de red |
Todos los tipos de modelos de motores de red |
|
Protocolo de comunicación |
BACnet MS/TP; N2. La conexión inalámbrica también es compatible con hardware adicional (en FC Bus y para sensores). |
|
Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP |
Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 4-127 |
| Direccionamiento de dispositivos para N2 | Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios; direcciones válidas de dispositivos de control 1-254 |
|
Bus de comunicaciones |
BACnet MS/TP (predeterminado); N2 Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de equipo Bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos de sensor/actuador; incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC (desde el controlador de equipo) a los dispositivos de bus. |
|
Procesador |
Microcontrolador Renesas® de 32 bits RX64M |
|
Memoria |
Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB |
|
Fuente de alimentación auxiliar del reloj de tiempo real |
El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador. |
|
Capacidades de entrada y salida |
M4 -CGM09090-0 7 - Entradas universales: 0–10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario 2 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 4 - Salidas configurables: Triac BO 0-10 V CC o 24 V CA 2 - Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA 3 - Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa) M4 -CGM04060-0 3 - Entradas universales: 0–10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario 1 - Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos 4 - Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA 2 - Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa) |
|
Resolución de entrada universal (UI) / precisión de salida analógica (AO) |
Entrada: Convertidor analógico a digital de 24 bits Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC |
|
Terminaciones |
Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables Bus FC, bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos Puertos modulares de bus FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 |
|
Montaje |
Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (recomendado) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador |
|
Carcasa |
Material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5VB; autoextinguible Clase de protección: IP20 (IEC529) |
|
Dimensiones (altura x ancho x profundidad) |
M4 -CGM09090-0: 150 x 190 x 44,5 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje.
M4
-CGM04060-0: 150 x 125 x 44,5 mm (5-7/8 x 4-7/8 x 2-1/8 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje
Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.
|
|
Peso |
M4 -CGM04060-0: 0,29 kg (0,64 lb) M4 -CGM09090-0: 0,5 kg (1,1 lb) |
|
Cumplimiento |
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía Cumple con las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá |
|
|
Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS. |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ. |
|
|
BACnet International: Homologación de la revisión de protocolo 18 por BACnet Testing Laboratories™ (BTL) y certificación por BACnet controlador de aplicaciones avanzadas (B- AAC), basado en ANSI/ASHRAE 135-2016 |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para su aplicación en condiciones que difieran de estas especificaciones, consulte a la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hace responsable de los daños provocados por la aplicación o utilización incorrecta de sus productos.