| CGM09090-0 | CGM04060-0 | ||||
| Protocolo de comunicación |
BACnet MS/TP, N2 o inalámbrico (mediante módulos adicionales) |
||||
| Compatible con los motores de red |
Todos los tipos de modelos de motores de red Consulte el boletín Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obtener más información. |
||||
| Conectores modulares |
Puertos modulares de bus FC y SA: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12 |
||||
| Tipos de punto |
Señales aceptadas |
||||
| Entrada universal (UI) |
Fuente de alimentación de 15 V CC (proporciona una corriente total de 100 mA) Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA) Entrada analógica: modo resistivo (0–600 kohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2) Entrada binario, modo de contacto seco mantenido Entrada universal común |
7 | 3 | ||
| Entrada binaria (BI) |
Entrada binario, modo de contacto seco mantenido Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador Entrada binaria común |
2 | 1 | ||
| Salida binaria (BO) |
Salida binaria: triac de 24 V CA (fuente de alimentación externa) Salida binaria común |
3 | 2 | ||
|
Salida configurable (CO) |
Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Salida binaria, Triac de 24 V CA Señal de salida analógica común Señal de salida binaria común |
4 | 4 | ||
| Salida analógica (AO) |
Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC) Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA) Señal de salida analógica común |
2 | |||
| Bus SA |
Admite hasta 10 dispositivos bus SA cableados en total, incluidos los módulos de E/S de expansión de las series XPM e IOM y hasta 4 sensores de red de la serie NS. |
Hasta 4 sensores de red serie NS Hasta 9 sensores WRZ cuando se utiliza la configuración de router inalámbrico ZFR o ZFR Pro y hasta 5 sensores WRZ cuando se usa la configuración inalámbrica WRZ-78xx uno a uno |
|||