Controladores de aplicación de propósito general (serie CG) - Metasys - LIT-1901086 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Página del catálogo del controlador de aplicación de propósito general CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document number
LIT-1901086
Version
Revision date
2021-04-26

Los controladores de aplicación de propósito general de la serie CG son adecuados para controlar una amplia variedad de equipos de instalaciones y HVAC, incluidos los convectores, las unidades de tratamiento de aire, los equipos de HVAC empaquetados y los equipos de la planta central. Los controladores de la serie CG ejecutan aplicaciones prediseñadas y programadas por el usuario. Hay dos modelos de controladores de la serie CG disponibles con dos conjuntos diferentes de interfaces de entrada/salida integradas (Tabla 1). Puede ampliar sus interfaces de E/S conectando módulos de expansión de E/S de la serie XPM o IOM.

Los controladores de la serie CG incluyen un reloj de tiempo real integrado que permite a los controladores supervisar y controlar las programaciones, los calendarios y las tendencias, y funcionar durante largos períodos de tiempo como controladores independientes cuando están desconectados de la red del sistema Metasys .