Recuentos de tipo de puntos - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página del catálogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

SNC2515x admite hasta 40 puntos cableados de E/S integradas: 25 entradas y 15 salidas. SNC1612x admite hasta 28 puntos cableados de E/S integradas: 16 entradas y 12 salidas.

Tabla 1. Puntos de E/S integradas
SNC E/S totales Entradas universales (UI) Entradas binarias (BI) Salidas configurables (CO) Salidas analógicas (AO) Salidas binarias (BO)
SNC2515x 40 14 11 4 4 7
SNC1612x 28 10 6 4 4 4
Tabla 2. Terminales de entrada y salida
Tipo de punto Opciones
Entradas universales
  • Entradas analógicas de voltaje (0–10 V CC)
  • Entradas analógicas de corriente (4-20 mA)
  • Entradas analógicas resistivas (0-2 kOhm)
    • RTD: 1k níquel, 1k platino, o A99B SI
    • NTC: 10k tipo L o 2.225k tipo 2
  • Entradas binarias de contacto seco
Entradas binarias
  • Mantenidas con contacto seco
  • Modo de contador de impulsos (100 Hz)
Salidas configurables
  • Salidas analógicas de voltaje (0–10 V CC)
  • Salidas binarias (triac nominal de 24 V CA)
Salidas analógicas
  • Salidas analógicas de voltaje (0–10 V CC)
  • Salidas analógicas de corriente (4-20 mA)
Salidas binarias Triac nominal de 24 V CA