Información para pedidos - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página del catálogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Los modelos de SNC que figuran en las tablas siguientes también están disponibles reacondicionados. Para pedir una versión reacondicionada, agregue un R después del número de código del producto.

Nota: Como el SNC es un producto nuevo, quizá no haya disponibilidad de modelos reacondicionados.
Nota: Los motores que terminan en H son los que tienen pantallas incorporadas.
Nota: Puede comprar el M4-SNC25152-0 modelo en una versión Buy American que termina en G.
Tabla 1. Características básicas de SNC

Número del código de producto

Descripción

M4-SNCxxxxx-0x

Serie de motor de control de red SNC

Cada modelo de SNC incluye la funcionalidad siguiente:

  • Bloques de conectores conectables
  • Interfaz de usuario de Metasys (interfaz de usuario de Metasys)
  • Sistema operativo Wind River® Linux
  • Tres abrazaderas de montaje para montaje directo con tornillos o en carril DIN
  • Admite integraciones de BACnet/IP, BACnet/SC, MS/TP, N2, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, gestión de vídeo Tyco C•CURE y victor, Simplex Fire, iluminación digital Molex y CREE, central de incendios Zettler, servidores OPC UA, MQTT

M4-SNC25152-0G

Compre un modelo compatible con Estados Unidos del motor de control de red SNC.

M4-SNC25152-0HG

Compre un modelo compatible con Estados Unidos del motor de control de red SNC con pantalla integrada.

Tabla 2. Detalles de los motores de control de red de la serie SNC
Características SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC25152-0G 1

SNC25152-0HG1

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Sucede a Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25
Entradas y salidas integradas
  • 40 E/S integradas totales: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Compatible con la expansión de Bus SA
  • 28 E/S integradas totales: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Compatible con la expansión de Bus SA
Interfaces de comunicación
  • 1 puerto Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-04, SNC 25152-0H, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-04, SNC 16122-0H y SNC 16122-04H 2
  • 2 puertos Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H SNC 16121-04, SNC 16121-04H
  • 1 puerto RS-485
  • 2 puertos USB para conectar adaptadores de integración externos 3
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos incorporados mediante routers. 96 4 60 4
Ramales BACnet/IP máximos 4 5 2 2 2 2
Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal 50 4 50 4
Ramales BACnet/SC máximos 5 1 1 1 1
Dispositivos BACnet/SC máximos por ramal 50 4 50 4
Ramales BACnet MS/TP máximos 1 1 1 1
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (solo dispositivos de Johnson Controls ) 50 4 50 4
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros) 50 4 50 4
Ramales N2 máximos 1 1 1 1
Dispositivos N2 asignados por ramal 50 4 50 4
Dispositivos LON máximos por ramal 64 4 60 4
Ramales LON máximos 1 1 1 1
Ramales de bus de campo remoto máximos 6 3 3 3 3
Dispositivos de Johnson Controls máximos en bus de campo remoto 32 4 32 4
Dispositivos de bus de campo remoto máximos por bus (con dispositivos de terceros ) 16 4 16 4
Máximo número de objetos en dispositivo 7 2500 2500 2500 2500
Tipo de servidor principal admitido
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite
  • OAS
Controladores de integración compatibles
  • BACnet/SC
  • BACnet/IP
    • Unidad de control de alarmas de incendio (FACU) Simplex®
    • Control de iluminación Cree® SmartCast®
    • Control de iluminación Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® con adaptador de USB a LON
  • Modbus: Modbus TCP/IP en Ethernet y unidad Terminal remota Modbus en RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® Cod•CURE® 9000 y victor® Gestión de vídeo
  • Zettler® Central de incendios con adaptador de USB a RS-232
  • Arquitectura unificada OPC (OPC UA)
  • Transporte de telemetría MQ (MQTT)
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo)
Microprocesador Procesador NXP i.MX6 DualLite
Memoria 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC
Interfaz de usuario IU de Metasys, a partir de la versión 13.0
Nota: Cada dispositivo cuenta para el límite total del SNC. Por ejemplo, no puede haber 50 dispositivos MS/TP y 50 dispositivos BACnet/IP conectados a un SNC2515x-0.
Tabla 3. Información sobre pedidos de accesorios SNC

Número del código de producto

Descripción

AS-XFR100-1

Transformador de energía con carcasa, clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima.

AS-XFR010-1

Transformador de energía sin carcasa, clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima.

ACC-PWRKIT-1A24

Fuente de alimentación, kit de sobremesa, 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe norteamericano. transformador de potencia, sin envolvente, clase 2, 24 VCA, salida máxima de 92 VA.

ACC-PWRKIT-1E24

Fuente de alimentación, kit de sobremesa, 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe europeo.

ACC-USBLON-0 8

Adaptador de USB a LonWorks Incluye soporte de montaje en carril DIN. Verificado y homologado para uso en el SNC.

Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 ) archivo .
ACC-USBMBUS-01 Convertidor de nivel USB a Bus para cargas de hasta 100 unidades. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE.
Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 ) archivo .
ACC-USBRS232-01 Adaptador de USB a RS232 Verificado y homologado para uso en el SNC.
Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 ) archivo .
ACC-USBETH-01

Adaptador USB a Ethernet con velocidad de transmisión de 100/10 Mbps controlada a través del motor de red. Cuenta con aislamiento óptico de 4KV. LAN Ethernet compatible a través de la interfaz jack RJ-45.

Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE. Adecuado para integraciones de proveedores BACnet e IP.

Nota: Este adaptador Ethernet no es compatible con BACnet/SC en esta versión
Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 ) archivo .
ACC-USBRS485-01 Adaptador de USB a RS485. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE.
Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 ) archivo .
ACC-TBKINOUT-0 Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CG, CV y XPM. El kit incluye 5 de cada uno de los bloques de terminales de entrada y salida de 2, 3 y 4 posiciones. 30 bornes en total.
ACC-TBKPWFCSA-0 Juego de bloques de conectores de repuesto para bloques de conectores de alimentación, bus FC y bus SA. Todos los bloques son extraíbles y están etiquetados. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de conectores.

JC-RTR11002-0

Enrutador BACnet que admite el tronco del controlador de campo (FC) BACnet MS/TP. Requiere un suministro eléctrico de 24 V CA. Incluye un puerto Ethernet. Admite un máximo de 100 dispositivos en el tronco MS/TP, limitado a 32 dispositivos para el bus de campo remoto.

JC-GTW11002-0

Dispositivo de interfaz de comunicación Modbus Gateway que proporciona la integración de hasta 100 dispositivos Modbus de terceros en el sistema de automatización de edificios para monitorear y controlar una amplia variedad de equipos HVAC, medidores, paneles de alarma contra incendios e iluminación. Puede configurar la puerta de enlace para el protocolo de aplicación Modbus IP o Modbus RTU.
MS-FCP-0

Licencia que habilita el paquete de archivos del firmware de controlador de equipos Metasys requerido por la herramienta de configuración de controlador (CCT).

TL-CCT-0

Licencia que habilita el software CCT de Metasys para un usuario.

TL-CWCVT-0

Convertidor de comunicaciones que proporciona una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y los controladores de equipo que admiten los protocolos BACnet MS/TP.

TL-SCT-0

Software de Herramienta de configuración del sistema para instalaciones locales. Software de proyecto nuevo para sitios que no tienen instalada una versión anterior de la SCT.

TL-SCT-6

Software de Herramienta de configuración del sistema para instalaciones locales. Software para actualizar versiones anteriores de la SCT a la última versión.

TL-BUNDLEMS-0 Tool Bundle Metasys, Nuevo
M4-DLK0350-0

Pantalla del controlador local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado

Sensores inalámbricos para espacios de la serie WRZ

Consulte el Boletín de productos de sensores de habitación inalámbricos de la serie WRZ (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con los sensores de cuarto de los sensores de la serie WRZ

WRZ-SST-120

Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta Herramienta de sistema de detección inalámbrica WRZ-SST-120 (LIT- LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0 Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10 mW). Consulte la Guía de instalación de la herramienta del sistema de detección inalámbrica ZFR-HPSST-0 (n.º de pieza 24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso.
Sistema de bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro

Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus decampo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte la página WRG1830/-Página del catálogo del sistema de bus de campo inalámbrico ZFR183x Pro Series (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT.

Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
Tabla 4. Información sobre pedidos de accesorios M-Bus

Número de código del producto

Descripción

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión RS-232); se necesita adaptador ACC-USBRS232-0

SIS-MBUSNCLL-1E Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 24 V CA/CC

INT-DX-KAB01

Cable de conexión serie opcional SUB-D a RJ-12 para usar con SIS-MBUSSCLL-0E

ACC-USBMBUS-0

Convertidor de nivel USB a Bus para cargas de hasta 100 unidades. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE.

MR003USB

Adaptador Mikro-Master USB a M-Bus para hasta 10 dispositivos M-Bus

Nota: Pida este accesorio directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
Nota: En el mercado europeo, el pedido de los accesorios SISMBUSxxxx-0E y INT-DX-KAB01 debe realizarse en AOMS al centro de distribución europeo de Johnson Controls.
Nota: Pida el accesorio MR003USB directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
Tabla 5. Información sobre pedidos de accesorios KNX

Número del código de producto

Descripción

GRIPIN01-S-KNX

Módulo de interfaz IP KNX para conectar la línea KNX a través de Ethernet al motor de red

GRRIN01-KNX

Router KNX IP para conectar la línea KNX a través de Ethernet a un motor de red, incluida la funcionalidad de acoplador de línea o área

Nota: En el mercado europeo, el pedido de estos accesorios KNX debe realizarse en AOMS al centro de distribución europeo de Johnson Controls.
Nota: Cuando utilice GRIPIN01-S-KNX para la integración SNx, utilice el modo no seguro. Configure el controlador de Metasys en N=ROUTING MODE, y en ETS configure el modo seguro en desactivado.
Tabla 6. Información sobre pedidos de curso de formación de herramienta Modbus

Número de curso

Nombre y descripción del curso

C-10077-EN

Formación de software de herramienta VGE (Norteamérica)

La herramienta VGE es necesaria para generar tablas de asignación de Modbus personalizadas.

C-10076-EN Puesta en marcha de integraciones Modbus.

PTK-CONT-26

Capacitación en software de herramientas VGE (Europa y Asia)

La herramienta VGE es necesaria para generar tablas de asignación de Modbus personalizadas.

Nota: Las integraciones Modbus requieren una o varias tablas de definiciones de Modbus (VMD) del proveedor para equipos de terceros específicos. Puede comprar tablas en su oficina regional de System Integration Services (SIS) o puede crearlas con la herramienta VMD Generator Express (VGE). Para obtener una licencia, debe realizar la formación indicada en esta tabla.
1 La letra G en el código de producto de un modelo indica que el modelo es la versión Buy American.
2 Segundo puerto Ethernet disponible con uso del adaptador ACC-USBTH-0.
3 Solo los adaptadores de integración USB compatibles funcionan con el SNC. Otros adaptadores de integración no compatibles no funcionarán con el SNC.
4 Dos conexiones de dispositivos Ethernet incluyen un puerto Ethernet integral y un puerto Ethernet externo con la incorporación del adaptador ACC-USBTH-0. El segundo ramal BACnet/IP solo es compatible con la versión 13.0 y posteriores.
5 Solo conexión Ethernet directa. El adaptador de USB a Ethernet no admite BACnet/SC en este momento.
6 El SNC requiere la versión 11.0 o superior para soportar la integración del Bus de Campo Remoto.
7 Límite de objetos sugerido por cuestiones de rendimiento.
8 Los adaptadores no homologados no funcionan en los puertos USB del SNC.