Los modelos de SNC que figuran en las tablas siguientes también están disponibles reacondicionados. Para pedir una versión reacondicionada, agregue un R después del número de código del producto.
Número del código de producto |
Descripción |
---|---|
M4-SNCxxxxx-0x |
Serie de motor de control de red SNC Cada modelo de SNC incluye la funcionalidad siguiente:
|
M4-SNC25152-0G |
Compre un modelo compatible con Estados Unidos del motor de control de red SNC. |
M4-SNC25152-0HG |
Compre un modelo compatible con Estados Unidos del motor de control de red SNC con pantalla integrada. |
Características | SNC2515x-0 SNC2515x-0H SNC25152-0G 1 SNC25152-0HG1 |
SNC2515x-04 SNC2515x-04H |
SNC1612x-0 SNC1612x-0H |
SNC1612x-04 SNC1612x-04H |
---|---|---|---|---|
Sucede a | Serie NCE25 | Serie NCE25 | Serie NCE25 | Serie NCE25 |
Entradas y salidas integradas |
|
|
||
Interfaces de comunicación |
|
|||
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos incorporados mediante routers. | 96 | 4 | 60 | 4 |
Ramales BACnet/IP máximos 4 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal | 50 | 4 | 50 | 4 |
Ramales BACnet/SC máximos 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos BACnet/SC máximos por ramal | 50 | 4 | 50 | 4 |
Ramales BACnet MS/TP máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (solo dispositivos de Johnson Controls ) | 50 | 4 | 50 | 4 |
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros) | 50 | 4 | 50 | 4 |
Ramales N2 máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos N2 asignados por ramal | 50 | 4 | 50 | 4 |
Dispositivos LON máximos por ramal | 64 | 4 | 60 | 4 |
Ramales LON máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ramales de bus de campo remoto máximos 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dispositivos de Johnson Controls máximos en bus de campo remoto | 32 | 4 | 32 | 4 |
Dispositivos de bus de campo remoto máximos por bus (con dispositivos de terceros ) | 16 | 4 | 16 | 4 |
Máximo número de objetos en dispositivo 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tipo de servidor principal admitido |
|
|||
Controladores de integración compatibles |
|
|||
Sistema operativo | Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo) | |||
Microprocesador | Procesador NXP i.MX6 DualLite | |||
Memoria | 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC | |||
Interfaz de usuario | IU de Metasys, a partir de la versión 13.0 |
Número del código de producto |
Descripción |
---|---|
AS-XFR100-1 |
Transformador de energía con carcasa, clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima. |
AS-XFR010-1 |
Transformador de energía sin carcasa, clase 2, 24 V CA, 92 VA de salida máxima. |
ACC-PWRKIT-1A24 |
Fuente de alimentación, kit de sobremesa, 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe norteamericano. transformador de potencia, sin envolvente, clase 2, 24 VCA, salida máxima de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1E24 |
Fuente de alimentación, kit de sobremesa, 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, incluye cable de CA con enchufe europeo. |
ACC-USBLON-0 8 |
Adaptador de USB a LonWorks Incluye soporte de montaje en carril DIN. Verificado y homologado para uso en el SNC. Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el
M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 )
archivo .
|
ACC-USBMBUS-01 | Convertidor de nivel USB a Bus para cargas de hasta 100 unidades. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE. Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el
M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 )
archivo .
|
ACC-USBRS232-01 | Adaptador de USB a RS232 Verificado y homologado para uso en el SNC. Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el
M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 )
archivo .
|
ACC-USBETH-01 |
Adaptador USB a Ethernet con velocidad de transmisión de 100/10 Mbps controlada a través del motor de red. Cuenta con aislamiento óptico de 4KV. LAN Ethernet compatible a través de la interfaz jack RJ-45. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE. Adecuado para integraciones de proveedores BACnet e IP. Nota: Este adaptador Ethernet no es compatible con BACnet/SC en esta versión
Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el
M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 )
archivo .
|
ACC-USBRS485-01 | Adaptador de USB a RS485. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE. Nota: Para obtener asistencia de ACC-USBxxxx-x, consulte el
M4-SNC1612x-0 y M4-SNC2515x-0 Installation Guide (Ref. 24-10143-01892 )
archivo .
|
ACC-TBKINOUT-0 | Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para los productos SNC, CG, CV y XPM. El kit incluye 5 de cada uno de los bloques de terminales de entrada y salida de 2, 3 y 4 posiciones. 30 bornes en total. |
ACC-TBKPWFCSA-0 | Juego de bloques de conectores de repuesto para bloques de conectores de alimentación, bus FC y bus SA. Todos los bloques son extraíbles y están etiquetados. El kit incluye 5 de cada tipo de bloque de conectores. |
JC-RTR11002-0 |
Enrutador BACnet que admite el tronco del controlador de campo (FC) BACnet MS/TP. Requiere un suministro eléctrico de 24 V CA. Incluye un puerto Ethernet. Admite un máximo de 100 dispositivos en el tronco MS/TP, limitado a 32 dispositivos para el bus de campo remoto. |
JC-GTW11002-0 |
Dispositivo de interfaz de comunicación Modbus Gateway que proporciona la integración de hasta 100 dispositivos Modbus de terceros en el sistema de automatización de edificios para monitorear y controlar una amplia variedad de equipos HVAC, medidores, paneles de alarma contra incendios e iluminación. Puede configurar la puerta de enlace para el protocolo de aplicación Modbus IP o Modbus RTU. |
MS-FCP-0 |
Licencia que habilita el paquete de archivos del firmware de controlador de equipos Metasys requerido por la herramienta de configuración de controlador (CCT). |
TL-CCT-0 |
Licencia que habilita el software CCT de Metasys para un usuario. |
TL-CWCVT-0 |
Convertidor de comunicaciones que proporciona una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y los controladores de equipo que admiten los protocolos BACnet MS/TP. |
TL-SCT-0 |
Software de Herramienta de configuración del sistema para instalaciones locales. Software de proyecto nuevo para sitios que no tienen instalada una versión anterior de la SCT. |
TL-SCT-6 |
Software de Herramienta de configuración del sistema para instalaciones locales. Software para actualizar versiones anteriores de la SCT a la última versión. |
TL-BUNDLEMS-0 | Tool Bundle Metasys, Nuevo |
M4-DLK0350-0 |
Pantalla del controlador local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado |
Sensores inalámbricos para espacios de la serie WRZ |
Consulte el Boletín de productos de sensores de habitación inalámbricos de la serie WRZ (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
WRZ-7860-0 |
Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con los sensores de cuarto de los sensores de la serie WRZ |
WRZ-SST-120 |
Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta Herramienta de sistema de detección inalámbrica WRZ-SST-120 (LIT- LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso. |
ZFR-HPSST-0 | Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10 mW). Consulte la Guía de instalación de la herramienta del sistema de detección inalámbrica ZFR-HPSST-0 (n.º de pieza 24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso. |
Sistema de bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus decampo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte la página WRG1830/-Página del catálogo del sistema de bus de campo inalámbrico ZFR183x Pro Series (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT. Nota:
El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
Número de código del producto |
Descripción |
---|---|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión RS-232); se necesita adaptador ACC-USBRS232-0 |
SIS-MBUSNCLL-1E | Convertidor de nivel M-Bus para hasta 100 cargas unitarias, 24 V CA/CC (conexión IP) |
SIS-MBUSRPLL-0E |
Repetidor M-Bus para hasta 100 cargas unitarias; 24 V CA/CC |
INT-DX-KAB01 |
Cable de conexión serie opcional SUB-D a RJ-12 para usar con SIS-MBUSSCLL-0E |
ACC-USBMBUS-0 |
Convertidor de nivel USB a Bus para cargas de hasta 100 unidades. Probado y cualificado para su uso con los motores de red de supervisión SNC y SNE. |
MR003USB |
Adaptador Mikro-Master USB a M-Bus para hasta 10 dispositivos M-Bus Nota: Pida este accesorio directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
|
Nota: En el mercado europeo, el pedido de los accesorios SISMBUSxxxx-0E y INT-DX-KAB01 debe realizarse en AOMS al centro de distribución europeo de Johnson Controls.
Nota: Pida el accesorio MR003USB directamente al proveedor, fabricado por Relay GmbH.
|
Número del código de producto |
Descripción |
---|---|
GRIPIN01-S-KNX |
Módulo de interfaz IP KNX para conectar la línea KNX a través de Ethernet al motor de red |
GRRIN01-KNX |
Router KNX IP para conectar la línea KNX a través de Ethernet a un motor de red, incluida la funcionalidad de acoplador de línea o área |
Nota: En el mercado europeo, el pedido de estos accesorios KNX debe realizarse en AOMS al centro de distribución europeo de Johnson Controls.
Nota: Cuando utilice GRIPIN01-S-KNX para la integración SNx, utilice el modo no seguro. Configure el controlador de Metasys en N=ROUTING MODE, y en ETS configure el modo seguro en desactivado.
|
Número de curso |
Nombre y descripción del curso |
---|---|
C-10077-EN |
Formación de software de herramienta VGE (Norteamérica) La herramienta VGE es necesaria para generar tablas de asignación de Modbus personalizadas. |
C-10076-EN | Puesta en marcha de integraciones Modbus. |
PTK-CONT-26 |
Capacitación en software de herramientas VGE (Europa y Asia) La herramienta VGE es necesaria para generar tablas de asignación de Modbus personalizadas. |
Nota: Las integraciones Modbus requieren una o varias tablas de definiciones de Modbus (VMD) del proveedor para equipos de terceros específicos. Puede comprar tablas en su oficina regional de System Integration Services (SIS) o puede crearlas con la herramienta VMD Generator Express (VGE). Para obtener una licencia, debe realizar la formación indicada en esta tabla.
|