|
Especificación |
Descripción |
|---|---|
|
Requisitos de alimentación |
24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo) |
|
Consumo de energía |
Máximo 33 VA de fuente de alimentación principal Nota: El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas binarias (BO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, para un posible consumo total de 132 VA adicionales (máximo).
|
| Alimentación | Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA; número de entradas: cinco, en terminales de entrada universal; para dispositivos de entrada activos (3 hilos) |
| Pantalla de visualización | de4 pulgadas (61 mm), con una resolución de 320 x 240 (solo modelos -0H y -04H) |
| Alimentación de bus SA | 15 V a 240 mA máximo |
|
Sistema operativo |
Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo) |
|
Procesador |
NXP i.MX6 DualLite, Cortex A9 de doble núcleo y 32 bits a 1 GHz |
|
Memoria |
Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones |
| Resolución de entrada universal (UI) |
Entrada: Convertidor analógico a Digital de 24 bits |
| Precisión de salida analógica (AO) |
Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC |
|
Integraciones compatibles |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , Transporte de telemetría MQ (MQTT ), Bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA Tyco C•CURE Gestión de vídeo 9000-victor, FACU Simplex, Control de iluminación Molex, Control de iluminación Cree SmartCast |
|
Interfaces de red y en serie |
1 puerto Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 y SNC 16122-04H 2 puertos Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H SNC 16121-04y SNC 16121-04H Puerto(s)Ethernet: 100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines Un puerto FC (RJ12 de 6 clavijas; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m) Un puerto SA (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m) Un puerto RS-485 aislado galvánicamente; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble Un puerto de bus SA; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble Dos puertos USB A. Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface). |
|
Velocidades de transmisión |
Comunicación Ethernet: 100 o 10 Mbps El controlador de supervisión de reside e interactúa en una red de 1 Gbps, pero no transmite por sí mismo a 1 Gbps. Con aislamiento galvánico, comunicación serie (Bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 o 1200 bps (seleccionable) Comunicación Sensor/actuador (Bus SA): 38 400 bps |
|
Condiciones de temperatura ambiente |
Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F) Sin funcionamiento: De -40 a 70°C (de -40 a 158°F) |
|
Condiciones de humedad ambiental |
Almacenamiento: Entre el 5 y el 95% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F) Funcionamiento: 0% a 90% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F) |
|
Carcasa |
Mezcla de policarbonato negro y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) Clase de protección IP20 Clasificación de inflamabilidad UL: UL 94-5 VB |
|
Montaje |
Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm |
|
Medidas (anchura x altura x profundidad) |
250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.) |
|
Peso |
0,65 kg (1,4 lbs) |
|
Cumplimiento legal |
Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A |
|
Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003 |
|
|
|
Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM). |
|
|
Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ |
|
BACnet International: BTL 135-2020 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 18 |
|
|
FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple los componentes validados por FIPS. |
|
|
|
Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos. |
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen con los estándares industriales aceptables. Para aplicaciones en condiciones que superan estas especificaciones, consulte con la oficina local de Johnson Controls®. Johnson Controls no será responsable de los daños resultantes de una mala aplicación o uso de sus productos.