Especificaciones técnicas - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página del catálogo M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Tabla 1. SNC2515x-0xx y SNC1612x-0xx

Especificación

Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA nominales dedicados, fuente de alimentación Clase 2 (Norteamérica), fuente de alimentación SELV (Europa), a 50/60 Hz (voltaje de 20 V CA mínimo a 30 V CA máximo)

Consumo de energía

Máximo 33 VA de fuente de alimentación principal

Nota: El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas binarias (BO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO, para un posible consumo total de 132 VA adicionales (máximo).
Alimentación Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA; número de entradas: cinco, en terminales de entrada universal; para dispositivos de entrada activos (3 hilos)
Pantalla de visualización de4 pulgadas (61 mm), con una resolución de 320 x 240 (solo modelos -0H y -04H)
Alimentación de bus SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 19 (LTS=soporte a largo plazo)

Procesador

NXP i.MX6 DualLite, Cortex A9 de doble núcleo y 32 bits a 1 GHz

Memoria

Memoria flash no volátil de 16 GB para sistema operativo, datos de configuración, y almacenamiento y copia de seguridad de datos de operaciones

SDRAM de 2 GB para memoria dinámica de datos de operaciones

Resolución de entrada universal (UI)

Entrada: Convertidor analógico a Digital de 24 bits

Precisión de salida analógica (AO)

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Integraciones compatibles

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , Transporte de telemetría MQ (MQTT ), Bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Tyco C•CURE Gestión de vídeo 9000-victor, FACU Simplex, Control de iluminación Molex, Control de iluminación Cree SmartCast

Interfaces de red y en serie

1 puerto Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 y SNC 16122-04H

2 puertos Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H SNC 16121-04y SNC 16121-04H

Puerto(s)Ethernet: 100/10 Mbps; conector RJ45 de 8 pines

Un puerto FC (RJ12 de 6 clavijas; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto SA (RJ12 de 6 pines; se conecta a un cable de bus de campo RJ12 de 1,5 m)

Un puerto RS-485 aislado galvánicamente; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble

Un puerto de bus SA; con un bloque de terminales de 4 clavijas extraíble

Dos puertos USB A. Todos son compatibles con USB 2.0 y la especificación Open HCI (Open Host Controller Interface).

Velocidades de transmisión

Comunicación Ethernet: 100 o 10 Mbps

El controlador de supervisión de reside e interactúa en una red de 1 Gbps, pero no transmite por sí mismo a 1 Gbps.

Con aislamiento galvánico, comunicación serie (Bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 o 1200 bps (seleccionable)

Comunicación Sensor/actuador (Bus SA): 38 400 bps

Condiciones de temperatura ambiente

Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F)

Sin funcionamiento: De -40 a 70°C (de -40 a 158°F)

Condiciones de humedad ambiental

Almacenamiento: Entre el 5 y el 95% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F)

Funcionamiento: 0% a 90% de HR, punto de condensación máximo 30°C (86°F)

Carcasa

Mezcla de policarbonato negro y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Clase de protección IP20

Clasificación de inflamabilidad UL: UL 94-5 VB

Montaje

Sobre superficie plana con tornillos en tres abrazaderas de montaje o en un solo carril DIN de 35 mm

Medidas (anchura x altura x profundidad)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)

Peso

0,65 kg (1,4 lbs)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, equipo de gestión de la energía conforme con UL 916, CCN PAZX, certificado FCC de conformidad con CFR47, Parte 15, Subparte B, Clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.º 205; equipo de señalización; conforme con las normas de Industry Canada, ICES-003

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (CEM).

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2020 listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, revisión de protocolo 18

 

FIPS 140- 2 Nivel 1: Cumple los componentes validados por FIPS.

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.

Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen con los estándares industriales aceptables. Para aplicaciones en condiciones que superan estas especificaciones, consulte con la oficina local de Johnson Controls®. Johnson Controls no será responsable de los daños resultantes de una mala aplicación o uso de sus productos.