Características y beneficios - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Página del catálogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Las series SNC ofrecen las siguientes características y ventajas:

Múltiples modelos disponibles
Hay varios modelos disponibles con diferentes capacidades de dispositivo para integraciones. La E/S de control integral proporciona flexibilidad para seleccionar el modelo adecuado para la aplicación prevista.
Sistema operativo Linux®
Un sistema operativo robusto ampliamente aceptado listo para usar.
Interfaz de usuario
Puede utilizar la interfaz de usuario (UI) de Metasys para acceder a los datos del sistema en el SNC desde cualquier dispositivo de navegador web compatible conectado a la red, incluidos los usuarios remotos conectados por una red privada virtual (VPN).
Comunicaciones cifradas
Todos los SNC tienen certificados autofirmados que proporcionan una comunicación cifrada. También es posible instalar certificados de confianza proporcionados por el departamento de TI del cliente o una autoridad de certificación (AC).
Entradas y salidas integradas

Proporciona control directo de equipos, incluidas aplicaciones de planta central y tratamiento del aire en combinación con conectividad de red IP a nivel de empresa. SNC2515x tiene 25 entradas y 15 salidas, mientras que SNC1612x tiene 16 entradas y 12 salidas.

Capacidad de punto de E/S ampliable, conectividad de sensores NS y control de variadores de frecuencia (VFD) en bus SA
Puede conectar múltiples módulos de expansión de E/S, sensores de red de la serie NS y conexiones VFD al bus SA, lo que amplía enormemente las capacidades de control.
Memoria
El SNC tiene 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria flash no volátil. Esta memoria permite realizar más actualizaciones y prolonga la vida útil.
Transferencia de archivos en segundo plano
Puede transferir archivos como actualizaciones de firmware, bases de datos de archivo o transferencias de seguridad de la herramienta de configuración del sistema (SCT) a la SNC, mientras la SNC permanece operativa, lo que minimiza las interrupciones del sistema.
Seguridad del dispositivo
Garantiza la integridad del dispositivo al reiniciar el sistema y durante el funcionamiento normal. La tecnología integrada ofrece fiabilidad de arranque, protección del firmware, almacenamiento seguro, comunicaciones seguras y actualizaciones de firmware seguras aplicando sólidas medidas de ciberseguridad.
Indicadores LED de diagnóstico multicolor
Los LED multicolor permiten ahorrar tiempo de instalación y de resolución de problemas.
Bloques de conectores extraíbles
Los bloques de conectores extraíbles facilitan la instalación y el servicio.
Compatibilidad con distintos directores de sitio

El SNC puede comunicarse como un motor secundario con una amplia variedad de tipos de directores de sitio, incluidos los motores de software NAE85/LCS85 y los servidores de aplicaciones de las series ADS, ADX y OAS. Solo se admiten los directores de sitio ADS-Lite-A (Asia) y ADS-Lite-E (Europa) en regiones específicas.

Supervisión de redes de controladores, incluidos dispositivos de Johnson Controls y dispositivos con protocolos de terceros
Ofrece conectividad con estándares de redes abiertos, lo que proporciona total flexibilidad al seleccionar dispositivos de campo. Incluye: BACnet/IP, BACnet MS/TP, Bus N2, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, OPC UA, central de incendios Zettler, Tyco C•CURE, victor y otros protocolos de terceros.
Sin batería
El SNC utiliza un supercondensador en vez de batería para suministrar alimentación temporal a las copias de seguridad de datos en caso de apagado por pérdida de alimentación de CA. Este diseño es más respetuoso con el medio ambiente y ahorra el posible coste de sustitución de la batería. Cuando el supercondensador está completamente cargado, el SNC puede mantener el reloj en tiempo real hasta 72 horas durante la pérdida de energía.
BACnet/SC
BACnet/SC es una actualización de la normativa de interoperabilidad BACnet destinada a mejorar la ciberseguridad y la integridad de la infraestructura de red. BACnet/SC identifica una capa de enlace de datos segura y encriptada, diseñada específicamente para cumplir los requisitos, las políticas y las limitaciones de las infraestructuras de redes IT.
Cumplimiento legal de la norma FIPS 140-2 Nivel 1 utilizando componentes validados FIPS
Todos los SNC que ejecutan el firmware de la versión 11.0 o posterior incluyen la función FIPS 140-2 que proporciona compatibilidad con FIPS. La norma FIPS 140-2 es un programa de homologación de seguridad para la tecnología de la información de los módulos criptográficos producidos por proveedores del sector privado que desean que sus productos sean certificados para su uso en departamentos gubernamentales e industrias reguladas. Para que un sitio sea totalmente compatible con FIPS y obtenga el certificado, es necesario actualizar todos los motores de red a la versión 11.0, y luego instalar y licenciar la función FIPS 140-2 en el servidor Metasys. Además, en la versión 11.0, los SNC están validados por FIPS 140-2.
Controlador de integración OPC UA
La Arquitectura Unificada OPC (OPC UA) es un protocolo de comunicación de máquina a máquina muy popular entre los dispositivos de tipo de automatización industrial y control de procesos. Este controlador de integración OPC UA permitirá a Metasys monitorear, ordenar, programar, alarmar, tendencia, enclavar y compartir datos con dispositivos OPC UA, incluida la oferta de PLC de Johnson Controls.
Controlador de integración MQTT
El controlador MQTT admite la comunicación bidireccional entre el SNC y un agente MQTT genérico, lo que proporciona una opción para intercambiar datos de Metasys con plataformas y aplicaciones de IoT populares.
Cumplimiento legal actualizado de BACnet
Los SNC están mejorados para admitir la revisión 18 del protocolo BACnet. Garantiza a los clientes finales el cumplimiento legal del estándar BACnet para apoyar la interoperabilidad con dispositivos BACnet de terceros.
Objeto genérico bus SA
Un método más ágil para admitir la integración de dispositivos perimetrales BACnet MS/TP aprobados en el bus SA. Proporciona a los diseñadores de sistemas más opciones de dispositivos SA Bus para cumplir de manera rentable con los requisitos del proyecto de controles.
Se ha ampliado el aprovisionamiento del bus SA para que sea compatible con los dispositivos bus SA XPM y NS8000
Los dispositivos bus SA (por ejemplo, XPM y NS8000) pueden actualizarse a través del controlador host. Ahorra tiempo a los técnicos de campo al agilizar los flujos de trabajo de actualización.
Interfaz de usuario integrada o remota opcional
Algunos modelos SNC cuentan con un sistema integrado de 2.4 pulg. (61 mm), pantalla de resolución de 320 x 240 y teclado asociado que proporciona capacidades de interfaz de usuario local. Alternativamente, puede conectar una pantalla opcional con teclado, código de producto M4-F4-DLK0350-0, al SNC y montarla de forma remota. Estas interfaces de usuario brindan a los técnicos de campo la capacidad de monitorear de manera rápida, clara y conveniente el estado del equipo, ver alarmas, ver tendencias, anular problemas y cambiar puntos de ajuste y parámetros.
Nota: Solo los modelos SNC que terminan en H cuentan con la pantalla incorporada.