Información sobre pedidos y accesorios de la serie CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGM09090‑0H - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGE04060‑0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Página de catálogo del controlador de aplicación General M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie CG

Número de código de producto

Descripción

M4 -CGM 09090-0

Controlador de aplicación general MS/TP de 18 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA

M4 -CGM 09090-0H

Controlador de aplicación General MS/TP de 18 puntos con pantalla integrada

Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA; pantalla en color de 2,4 pulgadas y teclado de navegación integrado

M4 -CGM 04060-0

Controlador de aplicación general MS/TP de 10 puntos

Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA

M4 -CGE 09090-0

Controlador Ethernet de aplicación general de 18 puntos

Incluye: Comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA

M4 -CGE 09090-0H

controlador Ethernet de aplicación general de 18 puntos con pantalla integrada

Incluye: BACnet/SC y BACnet/IP comunicación; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA; pantalla en color de 2,4 pulgadas y teclado de navegación integrados

M4 -CGE 04060-0

Controlador Ethernet de aplicación general de 10 puntos

Incluye: Comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA

Nota: Están disponibles los modelos CGM y CGE que cumplen los requisitos de la ley Buy American. Para pedir un modelo que cumpla los requisitos de la ley Buy American, añada una G al final del código de producto. Por ejemplo, M4 -CGM 09090-0G
Tabla 2. Accesorios de la serie CG (pedir por separado)

Número de código de producto

Descripción

Módulos de expansión de la serie XPM

Consulte la página del catálogo M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles.

Módulos de expansión de la serie IOM

Consulte el boletín Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles.

TL-CCT-0

Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) para un usuario

MS -FCP-0

Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos Metasys necesarios para la herramienta CCT

TL-CWCVT-0

Convertidor de comunicaciones que proporciona una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y controladores de equipos que admiten el protocolo BACnet MS/TP.

M4 -DLK 0350-0

Pantalla del controlador local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado

NS-ATV7003-0

Herramienta portátil de equilibrado de VAV

Sensores de red de la serie NS

Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas

NS-WALLPLATE-0

Placa de pared del sensor de red

Sensores inalámbricos para cuartos de la serie WRZ

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles.

WRZ-SST-120

Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool (LIT- LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10mW). Consulte el documento Hi Power Survey Tool Installation Document (Part No.24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso.

Sistema de Bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro

Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus decampo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte la página WRG1830/-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT.

Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65A13-0

Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

MS-FIT100-0

La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas de bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipo a las interfaces de punto de campo.

La FIT se puede usar para comprobar el cableado de bus MS/TP RS-485, así como para verificar las correctas comunicaciones de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT se puede utilizar tanto en el bus FC como en el bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portátil BACnet IP a MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de Bus FC y alimentación, Bus FC y Bus SA para SNC, CG, CV CFMy productos XPM. El Kit incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales. 15 bloques de terminales en total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para la serie SNC, CG, CV, CFMy productos XPM. El Kit incluye 5 de cada bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total.