Número de código de producto |
Descripción |
---|---|
M4 -CGM 09090-0 |
Controlador de aplicación general MS/TP de 18 puntos Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CGM 09090-0H |
Controlador de aplicación General MS/TP de 18 puntos con pantalla integrada Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA; pantalla en color de 2,4 pulgadas y teclado de navegación integrado |
M4 -CGM 04060-0 |
Controlador de aplicación general MS/TP de 10 puntos Incluye: Comunicación MS/TP y N2; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CGE 09090-0 |
Controlador Ethernet de aplicación general de 18 puntos Incluye: Comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
M4 -CGE 09090-0H |
controlador Ethernet de aplicación general de 18 puntos con pantalla integrada Incluye: BACnet/SC y BACnet/IP comunicación; 18 puntos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA; pantalla en color de 2,4 pulgadas y teclado de navegación integrados |
M4 -CGE 04060-0 |
Controlador Ethernet de aplicación general de 10 puntos Incluye: Comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 10 puntos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA |
Número de código de producto |
Descripción |
---|---|
Módulos de expansión de la serie XPM |
Consulte la página del catálogo M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles. |
Módulos de expansión de la serie IOM |
Consulte el boletín Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles. |
TL-CCT-0 |
Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) para un usuario |
MS -FCP-0 |
Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos Metasys necesarios para la herramienta CCT |
TL-CWCVT-0 |
Convertidor de comunicaciones que proporciona una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y controladores de equipos que admiten el protocolo BACnet MS/TP. |
M4 -DLK 0350-0 |
Pantalla del controlador local, pantalla en color de 3,5 pulgadas (89 mm) con teclado |
NS-ATV7003-0 |
Herramienta portátil de equilibrado de VAV |
Sensores de red de la serie NS |
Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas |
NS-WALLPLATE-0 |
Placa de pared del sensor de red |
Sensores inalámbricos para cuartos de la serie WRZ |
Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos. |
WRZ-7860-0 |
Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles. |
WRZ-SST-120 |
Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool (LIT- LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso. |
ZFR-HPSST-0 |
Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10mW). Consulte el documento Hi Power Survey Tool Installation Document (Part No.24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso. |
Sistema de Bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus decampo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte la página WRG1830/-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT. Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
Y64T15-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2 |
Y65A13-0 |
Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2 |
Y65T31-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2 |
Y65T42-0 |
Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2 |
MS-FIT100-0 |
La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas de bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipo a las interfaces de punto de campo. La FIT se puede usar para comprobar el cableado de bus MS/TP RS-485, así como para verificar las correctas comunicaciones de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT se puede utilizar tanto en el bus FC como en el bus SA. |
TL-BRTRP-0 |
Router portátil BACnet IP a MS/TP |
ACC-TBKPWFCSA-0 |
Kit de sustitución de bloques de terminales de Bus FC y alimentación, Bus FC y Bus SA para SNC, CG, CV CFMy productos XPM. El Kit incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales. 15 bloques de terminales en total. |
ACC-TBKINOUT-0 |
Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para la serie SNC, CG, CV, CFMy productos XPM. El Kit incluye 5 de cada bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total. |