Especificaciones técnicas de la serie CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGM09090‑0H - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGE04060‑0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Página de catálogo del controlador de aplicación General M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabla 1. especificaciones técnicas de los controladores de la serie CG
Especificación Descripción

Requisitos de alimentación

24 V CA (nominal, 20 V CA mínimo / 30 V CA máx.), 50/60 Hz, fuente de alimentación de clase 2 (Norteamérica), tensión muy baja de seguridad (SELV) (Europa)

Consumo eléctrico

M4 Modelos CGM: 14 VA máximo

M4 Modelos C-CGE: 15 VA máximo
Nota: La función USB no es compatible actualmente.

Fuente de alimentación

Los terminales de la fuente de alimentación de +15 V CC proporcionan una corriente total de 100 mA.

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090:

Terminal de dos fuentes de energía de 15 VCC ubicado en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos)

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060:

Terminal de una fuente de energía de 15 VCC ubicado en los terminales de entrada universal para dispositivos de entrada activos (3 hilos)

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F), 10 a 90% de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 80°C (de -40 a 176°F), 5 a 95% de HR sin condensación

Motores de red compatibles

M4 Modelos CGM: Todos los tipos de modelos de motores de Red

M4 Modelos C-CGE: Todos los tipos de modelos de motores de Red en R9.0 o posterior.

Protocolos de comunicaciones

M4 Modelos CGM: BACnet MS/TP, N2, ZFR inalámbrico también se admiten (en el Bus FC y para los sensores) con hardware adicional.

M4 Modelos C-CGE: BACnet/IP o BACnet/SC

Direccionamiento de dispositivos para BACnet MS/TP

Dirección decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios: direcciones válidas de dispositivos de control 4-127
Direccionamiento de dispositivos para N2 Dirección Decimal ajustada mediante tres conmutadores giratorios: direcciones válidas de dispositivos de control 1-253
Número de controlador para los controladores Ethernet Tres conmutadores giratorios para asignar un número único a cada controlador para identificar físicamente el controlador y relacionarlo con los planos del edificio; números de controlador válidos 0-999

bus de comunicaciones

Modelos M4 -CGM

BACnet MS/TP (predeterminado); N2

Bus FC de 3 hilos entre el controlador de supervisión y los controladores de equipo

Modelos M4 -CGE

BACnet/IP (predeterminado); BACnet/SC

Dos puertos Ethernet: 10/100 Mbps; conector RJ-45 de 8 clavijas

Todos los modelos M4 -CG

El bus SA de 4 hilos entre el controlador del equipo, los sensores de red y otros dispositivos sensores/actuadores incluye un conductor a la fuente de alimentación de 15 V CC, desde el controlador de campo, a los dispositivos de bus.

Procesador

Microcontrolador Renesas® de 32 bits RX64M

Memoria

Memoria flash de 16 MB y SDRAM de 8 MB

Fuente de alimentación de respaldo del reloj de tiempo real

El supercondensador mantiene la alimentación del reloj de tiempo real integrado durante un mínimo de 72 horas cuando se desconecta la alimentación del controlador.

Capacidades de entrada y salida

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090

7-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

2-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA

2-Salidas analógicas: 0-10 V CC o 4-20 mA

3-Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa)

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060

3-Entradas universales: 0-10 V CC, 4–20 mA, 0–600 kΩ, o contacto seco binario

1-Entradas binarias: Contacto seco mantenido o modo de acumulador/contador de impulsos

4-Salidas configurables: BO Triac de 0-10 V CC o 24 V CA

2-Salidas binarias: Triac 24 V CA (solo fuente de alimentación externa)

Resolución de entrada universal (UI) /precisión de salida analógica (AO )

Entrada: Convertidor analógico a Digital de 24 bits

Salida: +/- 200 mV de precisión en aplicaciones de 0–10 V CC

Terminaciones

Entrada/salida: Bloques de terminales de tornillo conectables

Bus FC, Bus SA y fuente de alimentación: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 y 2 hilos

Puertos modulares de Bus SA y FC: Conectores modulares de 6 clavijas RJ-12

Nota: El terminal de bus FC y el puerto de bus FC solo están disponibles en los modelos CGM

Montaje

Montaje horizontal en riel DIN de 35 mm (recomendado) o montaje en tornillo en superficie plana con tres clips de montaje integrados en el controlador

Carcasa

material de la caja: ABS y policarbonato UL94 5 VB; autoextinguible

Clase de protección: IP20 (IEC529)

Dimensiones (altura x ancho x profundidad )

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 150 x 190 x 44,5 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 1-3/4 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje.

M4 -CGM04060, M4 -CGE04060: 150 x 152 x 44,5 mm (5-7/8 x 6 x 1- 3/4 pulg.), incluidos los terminales y los clips de montaje
Nota: El espacio de montaje requiere un espacio adicional de 50 mm (2 pulg.) en la parte superior, inferior y frontal del controlador para facilitar la extracción de la cubierta, la ventilación y las terminaciones de los hilos.

Peso

M4 -CGM04060,M4 -CGE04060: 0, 29 kg (0,64 lb)

M4 -CGM09090, M4 -CGE09090: 0, 4 kg (0,89 lb)

M4 -CGM 09090-0H M4 -CGE 09090-0H: 0,47 kg (1,04 lb)

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, equipo de gestión de energía

Cumple las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ

 

BACnet International: Prueba BACnet Laboratorios™ Homologación de la revisión de protocolo 18 y certificación por BACnet controlador de aplicaciones avanzadas (B-AAC), basado en ANSI/ASHRAE 135-2020

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.
Las especificaciones de rendimiento son nominales y cumplen los estándares admisibles del sector. Para la aplicación en condiciones que superen estas especificaciones, consulte en la oficina local de Johnson Controls. Johnson Controls no se hará responsable de los daños provocados por la aplicación incorrecta o el uso indebido de sus productos.
1 El valor nominal de VA no incluye ninguna alimentación suministrada a los dispositivos periféricos conectados a salidas configurables (CO) o salidas binarias (BO), que pueden consumir hasta 12 VA por cada CO o BO; para un posible consumo total de 84 VA adicionales (máximo).