Información del modelo de la serie CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGE04060‑0 - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGM09090‑0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Página de catálogo del controlador de aplicación General M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabla 1. Información de la serie CG incluidos recuentos de tipo de punto
Información de la serie CG Descripción
Protocolo de comunicación

CGM 09090-0/0H y CGM 04060-0: BACnet MS/TP, N2 o Zigbee inalámbrico (con módulos adicionales)

CGE 09090-0/0H y CGE 04060-0: BACnet/SC o BACnet/IP

Motores de red compatibles

CGM 09090-0/0H y CGM 04060-0: Todos los tipos de modelos de motores de Red

CGE 09090-0/0H y CGE 04060-0: Todos los tipos de modelos de motores de Red en R9.0 o posterior.

Consulte la Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138 ) y el M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) para obtener más información.

Conectores modulares

CGM 09090-0/0H y CGM 04060-0: Puertos modulares de Bus SA y FC: Conectores modulares RJ-12 de 6 clavijas

CGE 09090-0/0H y CGE 04060-0: Puerto Sensor de 6 clavijas RJ-12

Tipos de punto

Señales aceptadas

M4-CGM09090-0/0H

M4-CGE09090-0/0H

M4-CGM04060-0

M4-CGE04060-0

Entrada universal (UI)

Fuente de alimentación de 15 V CC (proporciona una corriente total de 100 mA)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Entrada analógica: modo resistivo (0–600 kohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2252k tipo 2)

Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido

Entrada universal común

7 3
Entrada binaria (BI)

Entrada binaria: modo de contacto seco mantenido

Entrada binaria: modo de contador de impulsos/acumulador

Entrada binaria común

2 1
Salida binaria (BO)

Salida binaria: triac de 24 V CA (fuente de alimentación externa)

Salida binaria común

3 2

Salida configurable (CO)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Salida binaria, Triac 24 V CA

Señal de salida analógica común

Señal de salida binaria común

4 4
Salida analógica (AO)

Entrada analógica: modo de voltaje (0–10 V CC)

Entrada analógica: modo de corriente (4–20 mA)

Señal de salida analógica común

2 0
Bus SA

Admite hasta 10 dispositivos Bus SA cableados en total, incluidos los XPM y IOM módulos de expansión de E/S en serie.

Admite hasta 4 sensores de red serie NS.

Sensores WRZ:

Admite hasta nueve sensores WRZ cuando se utiliza la configuración del router inalámbrico de la serie ZFR o ZFR Pro.

Admite hasta cinco sensores WRZ cuando se utiliza la configuración inalámbrica uno a uno WRZ-78xx.
Nota: Los modelos que terminan en H cuenta con una pantalla incorporada.