Controladores de aplicación general (serie CG) - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGE04060‑0 - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGM09090‑0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Página de catálogo del controlador de aplicación General M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Figura 1. Controladores de aplicación general M4-CG

Los controladores de aplicación de propósito general de la serie CG son adecuados para controlar una amplia variedad de equipos de instalaciones y HVAC, incluidos los convectores, las unidades de tratamiento de aire, los equipos de HVAC empaquetados y los equipos de la planta central. Los controladores de la serie CG ejecutan aplicaciones prediseñadas y programadas por el usuario.

Los controladores de la serie CG incluyen un reloj de tiempo real integrado que permite a los controladores supervisar y controlar las programaciones, los calendarios y las tendencias, y funcionar durante largos períodos de tiempo como controladores independientes cuando están desconectados de la red del sistema Metasys . Algunos modelos cuentan con una pantalla integral en color con un teclado de navegación que permite mejorar la supervisión local de los equipos de campo controlados.

Los controladores CGE se comunican utilizando los protocolos de comunicación BACnet Secure Connect (BACnet/SC) o® BACnet/IP. Los controladores CGM son conmutables para utilizar el protocolo de comunicaciones BACnet MS/TP o N2. Los controladores de equipos en modo de comunicación BACnet/SC, BACnet/IP o BACnet MS/TP son dispositivos compatibles con la red BACnet. Los controladores que se ejecutan en modo N2 se pueden usar para mantener o modernizar sitios con controladores Johnson Controls® antiguos instalados.