Características y ventajas - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0
Página de catálogo de la pantalla del controlador local DLK0350
- Product
- Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
- Document number
- LIT-1901160
- Version
- 12.0
- Revision date
- 2023-01-05
- Product status
- Active
- Estado del sistema de un vistazo
- Proporciona un acceso rápido para ver el estado actual de los puntos supervisados sin necesidad de iniciar sesión.
- Embalaje y estilo modernos y elegantes
- Proporciona un diseño industrial moderno, estéticamente agradable.
- Acceso local a los parámetros de funcionamiento, puntos de consigna, alarmas y tendencias
- Ofrece a los usuarios finales y a los técnicos de campo la posibilidad de solucionar rápidamente los problemas y restablecer el control estando muy cerca de los equipos mecánicos asociados.
- Diseño de pantalla basado en menús
- Ofrece una interfaz de usuario intuitiva mediante el uso de un sencillo teclado.
- Teclado táctil
- Proporciona una respuesta háptica al usuario en el momento de la interacción.
- Pantalla LCD retroiluminada
- Proporciona una luz de fondo constante que se activa durante la interacción con el usuario para garantizar una excelente legibilidad en entornos con poca luz.
- Preferencias de usuario personalizadas
- Sirve para especificar ajustes como el tiempo límite de contraseña, la intensidad de la retroalimentación, el formato de fecha y hora, y muchos más.
- Protección con contraseña (opcional)
- Protege la pantalla de usuarios no autorizados.