Especificaciones técnicas - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 12.0

Página de catálogo de la pantalla del controlador local DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901160
Version
12.0
Revision date
2023-01-05
Product status
Active
Tabla 1. Especificaciones técnicas

Requisitos de alimentación

5,2 W

Consumo de energía

Normalmente 75 mA, máximo de 100 mA.

1,2 W (potencia nominal sin carga en el bus SA)

Fuente de alimentación

11,3 a 16,5 V CC

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F), 10 a 95 % de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 80 °C (de -40 a 176 °F), 5 a 95 % de HR sin condensación

Protocolo de comunicación

BACnet MS/TP

Bus de comunicaciones

BACnet, conector modular de 6 pines RJ12, bloque de terminales de tornillo conectable de 4 hilos

Procesador

Microcontrolador Renesas® de 32 bits RX651

Memoria

Memoria flash de 64 MB y SDRAM de 32 MB

Sistema operativo

Unison RTOS

Interfaces de red y serie

Comunicación con el controlador a través del bus SA

Terminaciones

  • Puerto de bus SA: Conector modular de 6 clavijas RJ-12
  • Terminal del bus SA: Bloques de terminales de tornillo conectables de 4 hilos

Montaje

Montaje en el exterior de la caja, 85 x 160 mm (3,34 x 6,3 pulg.)

Carcasa

Material plástico de la carcasa: ABS y policarbonato
Protección IP20 (IEC60529)

Resolución de la pantalla gráfica

320 x 240 píxeles con retroiluminación LED blanca (ajustable)

Dimensiones (altura x ancho x profundidad)

85 x 160 x 27,5 mm (3,34 x 6,3 x 1,08 pulg.)

Peso

0,184 kg / 0,405 lb

Cumplimiento normativo

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipos de gestión de energía

Cumple con las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.