Características y beneficios - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0
Página de catálogo de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350
- Product
- Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
- Document number
- LIT-1901160
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-04-04
- Product status
- Active
- Estado del sistema de un vistazo
- Proporciona un acceso rápido para ver el estado actual de los puntos monitorizados.
- Embalaje y estilo modernos y elegantes
- Proporciona un diseño industrial moderno, estéticamente agradable.
- Acceso Local a los parámetros de funcionamiento, puntos de consigna, alarmas y tendencias
- Proporciona a los usuarios finales y a los técnicos de campo la capacidad de solucionar rápidamente los problemas y restablecer el control estando muy cerca de los equipos mecánicos asociados.
-
Tendencias en vivo
-
Permite a un técnico de campo trazar el valor actual de hasta dos puntos de aplicación sin necesidad de configurar tendencias en tiempo real en un gráfico de tendencias gráfico al solucionar un problema.
-
Configuración de enchufe y reproducción
-
Guarda la hora del técnico de campo activando la visualización de la pantalla sin necesidad de configuración del usuario. La pantalla también se puede personalizar configurando el objeto de visualización en la aplicación del controlador.
- Diseño de pantalla basado en menús
- Proporciona una interfaz de usuario intuitiva mediante el uso de un sencillo teclado.
- Teclado táctil
- Proporciona una retroalimentación háptica al usuario al interactuar.
- LCD retroiluminado
- Proporciona una luz de fondo constante que se activa durante la interacción del usuario para garantizar una excelente legibilidad en entornos con poca luz.
- Preferencias de usuario personalizadas
- Permite especificar ajustes como el tiempo de espera de la contraseña, la intensidad de la luz de fondo, el formato de fecha y hora y muchos más.
- Protección de contraseña (opcional)
- Protege la pantalla de usuarios no autorizados.