M 4-Pantalla del controlador Local DLK0350 - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Página de catálogo de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-1901160
Version
13.0
Revision date
2024-04-04
Product status
Active
Figura 1. Pantalla del controlador Local DLK0350

El M 4-DLK0350 local Controller display es una pantalla local independiente que proporciona supervisión local mejorada de los equipos de campo controlados. El M 4-DLK0350 cuenta con una pantalla en color de 3,5 pulgadas (8,9 cm), una resolución de 320 x 240 píxeles y un teclado de navegación. La pantalla proporciona una interfaz local intuitiva para que los usuarios puedan supervisar los valores y el estado de los puntos, ver las alarmas, ver las tendencias, forzar manualmente las salidas y ajustar los puntos de consigna y los parámetros.

El M 4-DLK0350 puede montarse en panel o en superficie. También puede utilizarlo como dispositivo portátil conectándola a un controlador compatible mientras esté en el sitio. Puede conectar la M 4-DLK0350 al Bus SA de un controlador que no tenga pantalla integrada.

El M 4-La pantalla local DLK0350 puede conectarse a los siguientes dispositivos controladores compatibles:
  • Controladores de equipos de aplicación General de la serie CG
  • Controladores de caja VAV de la serie CV
  • FAC Controladores de equipos de campo de aplicaciones avanzadas de la serie
  • FEC Controladores de equipos de campo en serie
  • Controlador de equipos ATC1510
  • VMA 16, VMA17, VMA 18, y VMA Controladores de caja VAV de la serie 19
  • Motores de Control de red de la serie SNC
  • Motores de Control de red de la serie NCE