Especificaciones técnicas - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Página de catálogo de la pantalla del controlador Local M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-1901160
Version
13.0
Revision date
2024-04-04
Product status
Active
Tabla 1. especificaciones técnicas
Especificación DESCRIPCIÓN

Requisitos de alimentación

5.2 W

Consumo eléctrico

Normalmente 75 mA, máximo de 100 mA.

1, 2 W (potencia nominal sin carga en el Bus SA)

Fuente de alimentación

11, 3 V CC a 16,5 V CC

Condiciones ambientales

Funcionamiento: De 0 a 50°C (de 32 a 122°F), 10 a 95% de HR sin condensación

Almacenamiento: De -40 a 80°C (de -40 a 176°F), 5 a 95% de HR sin condensación

Protocolos de comunicaciones

BACnet MS/TP

bus de comunicaciones

BACnet, conector modular de 6 clavijas RJ12, bloque de terminales de tornillo conectable de 4 hilos

Procesador

Renesas® Microcontrolador de 32 bits RX651

Memoria

Memoria Flash de 64 MB y Sdram de 32 MB

Sistema operativo

Unison RTOS

interfaces de Red y serie

Comunicación con el controlador a través del Bus SA

Terminaciones

  • Puerto de Bus SA: conector modular de 6 clavijas RJ-12
  • Terminal de Bus SA: bloque de terminales de tornillo conectable de 4 hilos

Montaje

Montaje en el exterior del alojamiento, 85 x 160 mm (3,34 x 6,3 pulg. )

Carcasa

material plástico de la carcasa: ABS y policarbonato
Protección IP20 (IEC60529 )

Resolución de la pantalla gráfica

320 x 240 píxeles con retroiluminación LED blanca (ajustable)

Dimensiones (altura x anchura x profundidad )

85 mm x 160 mm x 27.5 mm (3.34 in. x 6.3 in. x 1.08 in.)

Peso

0.405 lb / 0.184 kg

Cumplimiento legal

Estados Unidos: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX, UL 916, equipo de gestión de energía

Cumple con las normas FCC: CFR47, apartado 15, subapartado B, clase A

 

Canadá: Certificado UL, archivo E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 N.º 205, Equipos de señalización

Conforme a ICES-003, Ministerio de Industria de Canadá

Europa: Johnson Controls declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva EMC y la Directiva RoHS.

Australia y Nueva Zelanda: Marca RCM, cumple las normas sobre emisiones de Australia/NZ

Reino Unido: Johnson Controls declara que este producto cumple el Reglamento de Compatibilidad Electromagnética, el Reglamento de Equipos Eléctricos (Seguridad) y el Reglamento de Restricción del Uso de Ciertas Sustancias Peligrosas en Equipos Eléctricos y Electrónicos.