| Sistema operativo | Integraciones |
|---|---|
| Metasys |
Para los casos en los que la SCT está instalada en el mismo equipo que el software del ADS/ADX, consulte las especificaciones en el boletín Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). |
| Facility Explorer | Para obtener más información, consulte la guía F4-SNC Commissioning Guide (LIT-12013549) |
- En el boletín Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) se puede consultar la configuración específica del sistema operativo Microsoft Windows que pueda ser necesaria para la configuración del sistema Metasys.
- Para consultar información sobre la licencia de Microsoft SQL Server, consulte la Guía de licencias de Microsoft SQL Server de la edición de Microsoft SQL Server.
| Especificación | Descripción |
|---|---|
|
Código de producto |
TL-SCT-0 TL-SCT-P |
|
Plataforma de servidor completo |
Procesador Intel® Core™ i7-8700, seis núcleos, 3,20 GHz, 20 GB de espacio libre mínimo disponible en el disco duro. Utilice una unidad de estado sólido (SSD) para mejorar significativamente el rendimiento en comparación con otros tipos de discos duros. De 8 a 16 GB 2666 MT/s, DDR UDIMM de doble rango |
|
Plataforma de equipos de escritorio |
Procesador Intel® Core™ i7-8700, seis núcleos, 3,20 GHz, 20 GB de espacio libre mínimo disponible en el disco duro. Utilice una unidad de estado sólido (SSD) para mejorar significativamente el rendimiento en comparación con otros tipos de discos duros. 16 GB de RAM (RAM mínima de 4 GB) |
|
Sistemas operativos y software de base de datos de plataforma de servidor completo compatibles Nota: Si instala SCT en un servidor independiente y no en un servidor Metasys o Facility Explorer, también puede utilizar las versiones Express de Microsoft SQL Server si instala SQL Express manualmente antes de instalar SCT.
|
Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits) Es compatible con Microsoft SQL Server® 2019 Express con CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 Express con CU27 (64 bits) o SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bits). |
|
Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits) Es compatible con Microsoft SQL Server® 2019 Express con CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 Express con CU27 (64 bits) o SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bits). |
|
|
Sistemas operativos y software de base de datos de plataforma de equipos de escritorio compatibles |
Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.
Es compatible con Microsoft SQL Server® 2019 Express con CU14 (64 bits), SQL Server® 2017 Express con CU27 (64 bits) o SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bits). Nota: Cualquier equipo con Windows 10 que ejecute el software Metasys 11.0, incluyendo el software ADS, ADX o Facility Explorer, requiere la actualización de Windows 10 a la versión 1903. Verifique esta actualización antes de instalar el software Metasys 11.0 o Facility Explorer.
Nota: [Específico de Metasys] Si está actualizando a la versión 11.0 de Metasys y no tiene esta actualización, debe desinstalar la versión anterior de todo el software de Metasys, implementar la actualización de Windows 10, versión 1903 y, posteriormente, proceder con la actualización 11.0 de Metasys.
|
|
Software de navegador web compatible para equipos cliente de JCI |
Microsoft®
Edge® versión 91 o posterior,
Apple®
Safari®
13,1 o posterior y
Google®
Chrome™ versión 91 o posterior. También se pueden utilizar otros navegadores, como Mozilla® Firefox®, pero no son totalmente compatibles. Nota: Utilice un navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, puede usarla para iniciar sesión en la IU de la SCT.
Nota: [Específico de Metasys] También puede usar navegadores web para acceder a sitios con la IU del portal de administración de centros (SMP), la IU de Metasys, la herramienta de configuración de sistemas de Johnson Controls (JCT) y SCT Pro. También se puede agregar un marcador a los sitios con la IU de Metasys, JCT y SCT Pro.
|
|
Comunicación de red para equipos cliente con SCT |
Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomienda una red de 100 Mbps o más) |
|
Paquetes de software opcionales |
Nota: El software del servidor Metasys no incluye una licencia para SCT 14.1 o posterior. Obtenga una licencia para cada instalación de SCT, paquetes de dispositivos y paquete de bus SA genérico así como una licencia para los paquetes del controlador de campo que permita cargar y descargar archivos .caf. El paquete del bus SA genérico se licencia con CCT, pero los paquetes de dispositivos y los paquetes de controladores de campo se licencian individualmente a través del Portal de licencias.
|