Para los casos en los que la SCT está instalada en el mismo equipo que el software del ADS/ADX, consulte las especificaciones en el boletín Application and Data Server (ADS/ADX) Product Bulletin (LIT-1201525). Para aplicaciones en las que la SCT está instalada en un ODS, consulte las especificaciones en el boletín Open Data Server (ODS) Product Bulletin (LIT-12011943).
- En el boletín Network and IT Guidance for the BAS Professional Technical Bulletin (LIT-1201279) se puede consultar la configuración específica del OS Microsoft Windows que pueda ser necesaria para la configuración del sistema Metasys.
- Para consultar información sobre la licencia de Microsoft SQL Server, consulte la Guía de licencias de Microsoft SQL Server de la edición de Microsoft SQL Server que se haya instalado.
Código de producto |
TL-SCT-0: Software de proyecto nuevo TL-SCT-6: Software de actualización |
Plataforma de servidor completo |
Última versión del procesador Intel® Core™ i7 con al menos cuatro núcleos o más 20 GB de espacio libre mínimo disponible en el disco duro. Utilice una unidad de estado sólido (SSD) para mejorar significativamente el rendimiento en comparación con otros tipos de discos duros. 16 GB de RAM (RAM mínima de 4 GB) |
Plataforma de equipos de escritorio |
Intel Core 2 Duo E6700 o superior (Intel Core 2 Duo E4300 mínimo) 20 GB de espacio libre mínimo disponible en el disco duro. Utilice una unidad de estado sólido (SSD) para mejorar significativamente el rendimiento en comparación con otros tipos de discos duros. 16 GB de RAM (RAM mínima de 4 GB) |
Sistemas operativos y software de base de datos de plataforma de servidor completo compatibles Nota: Si instala la SCT en un servidor independiente y no en un servidor Metasys, también puede utilizar las versiones Express de Microsoft SQL Server.
|
Windows Server 2019 (versión 1803 o posteriores) (64 bits) Compatible con Microsoft SQL Server 2019 (64 bits), SQL Server 2017 con CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 CU10 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2014 con SP3 CU4. |
Windows Server 2016 con actualización KB4489890 (64 bits) Compatible con Microsoft SQL Server 2019 (64 bits), SQL Server 2017 con CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 con SP2 CU10 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2014 con SP3 CU4 (64 bits) |
|
Sistemas operativos y software de base de datos de plataforma de equipos de escritorio compatibles |
Windows® y Windows 10, ediciones Enterprise (versión 1903, 1909 y 2004 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 2004, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre el soporte. Compatible con Microsoft SQL 2019 Express (64 bits), SQL Server 2017 Express con CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 CU10 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 CU4 (64 bits). Nota: Se necesita la actualización de Windows 10 versión 1903 para cualquier ordenador con Windows 10 que ejecute el software Metasys 11.0, incluidos los ADS, ADX, ODS y cualquier aplicación de software Metasys. Verifique esta actualización antes de instalar el software Metasys 11.0. Si está actualizando a la versión 11.0 de Metasys y no tiene esta actualización, debe desinstalar la versión anterior de todos los softwares de Metasys, implementar la actualización de Windows 10 versión 1903 y, posteriormente, proceder con la actualización 11.0 de Metasys.
|
Windows 8.1, ediciones Pro y Enterprise con update KB2919355 (64 bits) Compatible con Microsoft SQL Server 2017 Express con CU17 (64 bits), Microsoft SQL Server 2016 Express con SP2 CU10 (64 bits) o Microsoft SQL Server 2014 Express con SP3 CU4 (64 bits). |
|
Software de navegador web compatible para equipos cliente de Metasys |
Microsoft®
Edge® versión 44 o posterior,
Apple®
Safari® 11 o posterior y
Google®
Chrome™ versión 78 o posterior. También se pueden utilizar otros navegadores, como Mozilla® Firefox®, pero no son totalmente compatibles. Nota: Utilice un navegador web para descargar la aplicación Launcher. Después de instalar la aplicación Launcher, puede usarla para iniciar sesión en la IU de la SCT. También puede usar navegadores web para acceder a la IU del portal de gestión in situ (SMP), la IU de Metasys, la IU fuera de línea de Metasys y sitios de la SCT Pro. También se puede agregar un marcador a la IU de Metasys, a la IU fuera de línea de Metasys y a los sitios de la SCT Pro.
|
Comunicación de red para ordenadores cliente con la Herramienta de configuración del sistema Metasys |
Tarjeta de interfaz de red Ethernet 10/100/1000 Mbps (se recomienda una red de 100 Mbps o más) |
Paquetes de software opcionales |
Nota: El software del servidor Metasys
no incluye una licencia para SCT 14.0. Obtenga una licencia para cada instalación de SCT y obtenga una licencia para los paquetes del controlador de campo para cargar y descargar archivos .caf .
|