Información sobre pedidos y accesorios de la serie CV - Metasys - LIT-1901087 - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 13.0

Página de catálogo de controladores de caja VAV serie M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901087
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabla 1. Información sobre pedidos de la serie CV

Número de código de producto

DESCRIPCIÓN

M4 -CVM 03050-0

Controlador de caja VAV con actuador integrado y sensor de transductor de presión diferencial digital (DPT).

Incluye comunicación MS/TP y N2; 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA.

M4 -CVM 03050-0P

Controlador de caja VAV con actuador integrado, retroalimentación de posición y sensor DPT.

Incluye comunicación MS/TP y N2; 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA

M4 -CVE 03050-0P

Controlador de caja VAV con actuador integrado, retroalimentación de posición y sensor DPT.

Incluye comunicación BACnet/SC y BACnet/IP; 8 puntos (3 UI, 2 CO y 3 BO); reloj de tiempo real; entrada de 24 V CA.

Nota: M4 -CVM 03050-0PG y M4 -CVE 03050-0PG son modelos susceptibles que cumplen los requisitos de la ley Buy American.
Tabla 2. Accesorios de la serie CV (pedir por separado)

Número de código de producto

DESCRIPCIÓN

Módulos de expansión de la serie XPM

Consulte la página del catálogo M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles.
Módulos de expansión de la serie IOM

Consulte el boletín Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obtener una lista completa de los módulos de expansión disponibles.

TL-CCT-0

Licencia que habilita el software de la herramienta de configuración de controladores (CCT) para un usuario

MS -FCP-0

Licencia que habilita los archivos del paquete de firmware del controlador de equipos Metasys necesarios para la herramienta CCT

TL-CWCVT-0

Convertidor de comunicaciones que proporciona una conexión inalámbrica temporal entre un dispositivo host y controladores de equipos que admiten el protocolo BACnet MS/TP.

M4 -DLK 0350-0

Pantalla de controlador local con pantalla en color de 3,5 pulgadas (8,9 cm) y teclado

NS-ATV7003-0 Herramienta portátil de equilibrado de VAV
Sensores de red de la serie NS

Consulte el boletín NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cable para la conexión de los sensores de la serie TE-6700 de 8 clavijas

NS-WALLPLATE-0 Placa de pared del sensor de red

Sensores inalámbricos para cuartos de la serie WRZ

Consulte el boletín WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) a fin de obtener descripciones de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Receptor para sistemas inalámbricos de detección de salas uno a uno: funciona con sensores de sala, sensores de la serie WRZ. Consulte el boletín WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) a fin de obtener una lista de productos disponibles.

WRZ-SST-120

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico (para utilizar con los sistemas WRZ y WRZ-7860 de 10 mW de menor potencia)

Consulte la Instrucciones de instalación de la herramienta WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool (LIT- LIT-24-10563-55) para obtener instrucciones de uso.

ZFR-HPSST-0

Herramienta de sondeo del sistema inalámbrico. Para utilizar con el sistema WRG1830/ZFR183x de mayor potencia y los sensores WRZ de menor potencia (10mW). Consulte el documento Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012) para obtener instrucciones de uso.

Sistema de Bus de campo inalámbrico de la serie WRG1830/ZFR183x Pro

Para obtener más información sobre los productos necesarios para las instalaciones de bus decampo inalámbrico y para obtener una lista de productos disponibles, consulte la página WRG1830/-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

El dongle USB de ZFR proporciona una conexión inalámbrica a través de CCT para permitir la puesta en marcha inalámbrica de los controladores CGM y CVM habilitados de forma inalámbrica. También permite el uso de la herramienta de comprobación de ZFR (ZCT) en la CCT.

Nota: El ZFR-USBHA-0 no es compatible con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: El ZFR-USBHA-0 reemplaza el dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obtener más información sobre el dongle ZFR-USBHA-0, consulte la ayuda ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o el boletín WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 92 VA, montaje en pie, conductores primarios de 72,2 cm (30 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65A13-0

Transformador, 120 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AS), conductores primarios de 20,32 cm (8 pulg.) y conductores secundarios de 76,2 cm (30 pulg.), clase 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en pie (Y65AR+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 V CA primario a 24 V CA secundario, 40 VA, montaje en concentrador (Y65SP+), 20,32 cm (8 pulg.), terminales con tornillo de conductores primarios y secundarios, clase 2

MS-FIT100-0

La herramienta de inspección de campo (FIT) es un dispositivo portátil con una interfaz de usuario que se utiliza para probar y solucionar los problemas de bus de comunicaciones MS/TP RS-485 del protocolo BACnet que conecta los controladores de supervisión y los controladores de equipo a las interfaces de punto de campo.

La FIT se puede usar para comprobar el cableado de bus MS/TP RS-485, así como para verificar las correctas comunicaciones de los controladores de supervisión y los controladores de equipos conectados al bus. La FIT se puede utilizar tanto en el bus FC como en el bus SA.

TL-BRTRP-0

Router portátil BACnet IP a MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de Bus FC y alimentación, Bus FC y SA para SNC, Serie CG, serie CV, CCM y XPM de . El Kit incluye 5 de cada tipo de bloque de terminales. 15 bloques de terminales en total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de sustitución de bloques de terminales de entrada y salida para el SNC, Serie CG, serie CV, CCM y XPM de . El Kit incluye 5 de cada bloque de terminales de 2, 3 y 4 posiciones de entrada y salida. 30 bloques de terminales en total.

ACC-CVDPT-0R

El sensor DPT de repuesto con racores estriados para controladores VAV de la serie CV con placas Rev B, con código de fecha partiendo de RY12106 a presentar.

M4 -CVACT-0R Kit de recambio del conjunto de actuadores para los controladores de la serie M4 -CV.