Características |
SNE22000 SNE22001 |
SNE11000 SNE11001 |
SNE10500 SNE10501 |
SNE110L0 SNE110L1 1 |
---|---|---|---|---|
Sucede a | Serie NAE55 | Serie NAE45 | Serie NAE35 | NAE45-Lite |
Interfaces de comunicación |
|
|
||
Dispositivos máximos permitidos en todas las integraciones. Por ejemplo, MS/TP+IP. Incluye integraciones de VND y dispositivos incorporados mediante routers. | 600 | 150 | 60 | 110 |
Ramales BACnet/IP máximos | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos BACnet/IP máximos por ramal | 200 | 100 | 50 | 10 |
Ramales BACnet MS/TP máximos | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal | 100 | 100 | 50 | 100 |
Dispositivos BACnet MS/TP máximos por ramal (con terceros) | 64 | 64 | 50 | 64 |
Ramales N2 máximos | 2 | 1 | 1 | N/A |
Dispositivos N2 asignados por ramal | 100 | 100 | 50 | N/A |
Ramales LonWorks máximos | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dispositivos LonWorks máximos | 255 | 127 | 127 | 0 |
Ramales de bus de campo remoto máximos | 6 | 3 | 3 | N/A |
Dispositivos de Johnson Controls máximos en bus de campo remoto | 32 | 32 | 32 | N/A |
Dispositivos de bus de campo remoto máximos por bus (con dispositivos de terceros) | 16 | 16 | 16 | N/A |
Máximo número de objetos en dispositivo 3 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tipo de servidor principal admitido |
|
|
|
Solo ADS-Lite-A |
Integraciones compatibles |
|
|||
Sistema operativo | Wind River® Linux LTS 17 (LTS=soporte a largo plazo) | |||
Microprocesador | Procesador NXP i.MX6 DualLite | |||
Memoria | 2 GB de RAM DDR3 y 16 GB de Flash eMMC | |||
Interfaz de usuario | Portal de administración de centros (SMP) |
1 Estos modelos están destinados a ser utilizados con los servidores ADS-Lite-A (únicamente) en Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y algunas sucursales de las regiones de África y Oriente Medio.
2 Solo los adaptadores de integración USB compatibles funcionan con el SNE. Otros adaptadores de integración no compatibles no funcionarán con el SNE.
3 Límite de objetos sugerido por cuestiones de rendimiento.